PSR-PS22-1NO-1NC-24VDC-SC
-
Relais de couplage
2702524
Relais de couplage pour applications de demandes élevée et faible SIL 3, couple des signaux de sortie TOR au niveau du périphérique, 1 circuit à fermeture, 1 circuit report de signalisation, 1 sortie de signalisation TOR, module pour les applications Safe State Off, filtre à impulsion de test, fusible, borne à vis fixe
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Restriction d'utilisation | |
Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
Type de produit | Relais de couplage |
Gamme de produits | PSRmini |
Application | Désactivation sécurisée |
Demande élevée | |
Demande faible | |
Ex | |
Commande | à 1 et 2 canaux |
Type de relais | Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Durées | |
Temps d'enclenchement typique pour Us | < 150 ms (pour commande A1 via Us) |
Temps de retombée typique | < 30 ms (commande via A1) |
Temps de réarmement | 500 ms |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 3,28 W (IL² = 36 A²) |
Durée d'enclenchement | 100 % ED |
Tension d'isolement assignée | 250 V AC |
Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | Isolation de base 4 kV entre tous les circuits et le boîtier |
Isolation sûre, isolation renforcée 6 kV du circuit de commande (A1/A2) et du circuit de diagnostic (0V/21/22) vers le circuit à fermeture (13/14) | |
Alimentation | |
Dénomination | A1/A2 |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC -15 % / +10 % |
Courant d'alimentation de commande assigné IS | typ. 45 mA |
Consommation de puissance US | typ. 1,08 W |
Courant transitoire | typ. 150 mA (Δt < 5 ms avec Us) |
Temps de filtrage | max. 3 ms (au niveau de A1-A2 en cas de coupures de tension avec Us) |
max. 3 ms (au niveau de A1-A2 ; largeur d'impulsion test faible) | |
≥ 50 ms (au niveau de A1-A2 ; fréquence d'impulsion test faible) | |
max. 17 ms (au niveau de A1-A2 ; largeur d'impulsion test élevée) | |
≥ 600 ms (au niveau de A1-A2 ; fréquence d'impulsion test élevée) | |
Circuit de protection | Protection de série contre l'inversion de polarité; Diode zéner bidirectionnelle 33 V |
Alimentation | |
Dénomination | 21/0V |
Tension d'alimentation pour le diagnostic UD | 24 V DC -15 % / +10 % |
Courant d'entrée au niveau de UD | 6 mA (au niveau des contacts 21-0 V pour UD ; + 100 mA en fonction de la charge au niveau du contact 22) |
Courant d'appel sur UD | typ. 200 mA (Δt < 1 ms; sur les contacts 21-0 V pour UD) |
Circuit de protection | Protection de série contre l'inversion de polarité; Diode zéner bidirectionnelle 33 V |
Relais: Circuit à fermeture (13/14) | |
Description de la sortie | 2 contacts NO en série, sans temporisation, indépendants du potentiel |
Nombre de sorties | 1 (sécurisé) |
Type de contact | 1 circuit à fermeture |
Matériau des contacts | AgSnO2 |
Tension de commutation | min. 12 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Puissance de commutation | min. 60 mW |
Courant transitoire | min. 3 mA |
max. 6 A | |
Intensité permanente limite | 6 A (Demande élevée) |
4 A (Demande faible) | |
Quadr. Courant cumulé | 36 A2 (tenir compte du derating) |
Fréquence de commutation | max. 0,1 Hz |
Durée de vie mécanique | 10x 106 cycles |
Fusible de sortie | 6 A gL/gG |
4 A gL/gG (pour applications à faible demande) | |
Relais: Circuit report de signalisation (21/22) | |
Description de la sortie | 2 contacts NC en série, sans temporisation, dépendant du potentiel (masse de référence : 0V) |
Nombre de sorties | 1 (sécurisé) |
Type de contact | 1 circuit report de signalisation |
Matériau des contacts | AgCuNi, + Au |
Tension de commutation | min. 20,4 V DC |
max. 26,4 V DC | |
Puissance de commutation | min. 20 mW |
Courant transitoire | min. 1 mA |
max. 100 mA | |
Intensité permanente limite | 100 mA |
Fréquence de commutation | max. 0,1 Hz |
Durée de vie mécanique | 10x 106 cycles |
Fusible de sortie | 150 mA Rapide |
Technologie de raccordement | |
enfichable | non |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 26 ... 12 |
Longueur à dénuder | 12 mm |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Affichage d'état | 2 x LED (verte) |
Témoin de présence de la tension de service | 1 x LED (jaune) |
Affichage des défauts | 1 x LED (rouge) |
Largeur | 6,8 mm |
Hauteur | 93,1 mm |
Profondeur | 102,5 mm |
Couleur (Boîtiers) | jaune (RAL 1018) |
Matériau du boîtier | PBT |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Catégorie d'arrêt | 0 |
Données relatives à la technique de sécurité: EN 50156-2 | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 (Références CEI 61508) |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C (tenir compte du derating) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Choc | 15g |
Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
ATEX | |
Repérage | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificat | UL 22 ATEX 2912X |
IECEx | |
Repérage | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificat | IECEx UL 22.0037X |
UL, USA / Canada | |
Repérage | cULus |
Certificat | E140324 |
UL Ex, USA / Canada | |
Repérage | Class I, Zone 2, AEx ec nC IIC T4 / Ex ec nC IIC Gc T4 X |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 | |
Certificat | E360692 |
CE | |
Repérage | Conformité CE |
Test de simulation environnementale | |
Repérage | G3 |
Certificat | ISA-S71.04 |
CCC / China-Ex | |
Repérage | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificat | 2022122304115695 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Voir courbe de derating |
Position de montage | vertical ou horizontal |
Référence | 2702524 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNA172 |
Product key | DNA172 |
GTIN | 4055626280240 |
Poids par pièce (emballage compris) | 166,2 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 71,494 g |
Numéro du tarif douanier | 85364900 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | b619f461-249e-46c4-89cf-a70789c77101 |
Produits compatibles
Avantages
Jusqu'à SIL 3 selon CEI 61508
Contacts à guidage forcé selon EN 50205
Test de fonctionnement simplifié selon la norme CEI 61508
Largeur de boîtier de seulement 6,8 mm
Longue durée de vie par le filtrage des impulsions de commande et de test
1 circuit à fermeture, 1 circuit de diagnostic
Couple les signaux de sortie TOR des commandes protégées aux périphériques (vannes, etc.) à des fins d'isolation galvanique et d'adaptation de la puissance
Protection anticorrosion par le vernis de protection du circuit imprimé
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2