PSR-PC51-1NO-1NC-24DC-SC
-
Relais de couplage
2702522
Relais de couplage pour la séparation galvanique et l'adaptation de la puissance pour applications F&G de niveau d'intégrité de sécurité 3, faible demande, diagnostic de charge en mode ON/FF en cas de rupture de fil et de court-circuit, 1 circuit à fermeture, filtre à impulsion de test, borne à vis enfichable, largeur 17,5 mm
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Restriction d'utilisation | |
Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
Type de produit | Relais de couplage |
Gamme de produits | PSRmini |
Application | Mise sous tension sûre |
Demande faible | |
Ex | |
Commande | à 1 et 2 canaux |
Type de relais | Relais électromécanique |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Durées | |
Temps d'enclenchement typique pour Us | typ. 100 ms (pour commande via A1-A2) |
Temps de retombée typique | typ. 30 ms (pour commande via A1-A2) |
Temps de réarmement | 1 s (pour commande via A1-A2) |
3 s (Temps de disponibilité du diagnostic après application de UD) |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 3,8 W (pour UB = 26,4 V DC, UBD = 26,4 V DC, IL = 3 A) |
Durée d'enclenchement | 100 % ED |
Tension d'isolement assignée | 250 V AC |
Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | Isolation de base 4 kV entre tous les circuits et le boîtier |
Isolement sécurisé, isolation renforcée 6 kV entre (A1/A2, 24V/0V, 21/22 et TP1/TP2/TP3) et le circuit à fermeture (L, L´, LO, LO´, NI, NI´, N,N´) | |
Alimentation | |
Dénomination | A1/A2 |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC -15 % / +10 % |
Courant d'alimentation de commande assigné IS | typ. 75 mA |
Consommation de puissance US | typ. 2 W (pour US/UD ; On) |
Courant transitoire | max. 100 mA |
Temps de filtrage | 2 ms (au niveau de A1-A2 en cas de coupures de tension avec Us) |
max. 2 ms (au niveau de A1-A2 ; largeur d'impulsion test faible) | |
≥ 100 ms (au niveau de A1-A2 ; fréquence d'impulsion test faible) | |
max. 17 ms (au niveau de A1-A2 ; largeur d'impulsion test élevée) | |
≥ 800 ms (au niveau de A1-A2 ; fréquence d'impulsion test élevée) | |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Diode Zener bidirectionnelle 36 V |
Protection contre inversions de polarité | |
Alimentation | |
Dénomination | 24V/0V |
Tension d'alimentation pour le diagnostic UD | 24 V DC -20 % / +25 % |
Courant d'entrée au niveau de UD | 35 mA (pour UD = 24 V) |
45 mA (pour UD = 19 V) | |
25 mA (pour UD = 30 V) | |
Courant d'appel sur UD | 1,5 A (Δt < 10 µs) |
Consommation de puissance UD | typ. 0,9 W (pour UD ; Off) |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Diode zéner bidirectionnelle 33 V |
Protection contre inversions de polarité |
Numérique: Points test pour test de fonctionnement (T1, T2, T3) | |
Nombre d'entrées | 3 |
Courant transitoire | typ. 200 mA |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Diode Zener bidirectionnelle 36 V |
Courant absorbé | typ. 20 mA (Entrée TP1) |
typ. 20 mA (Entrée TP2) | |
typ. 30 mA (Entrée TP3) |
Relais: Circuit à fermeture (L-LO-NI-N / L'-LO'-NI'-N') | |
Description de la sortie | Contacts NO sécurisés |
Nombre de sorties | 1 (non temporisé) |
Type de contact | 1 circuit à fermeture |
Matériau des contacts | AgNi, flash d'or, alliage Ag |
Tension de commutation | min. 16 V AC/DC |
max. 250 V AC | |
max. 125 V DC | |
Puissance de commutation | min. 1 W |
Courant transitoire | min. 50 mA |
max. 5 A (Δt 1 s) | |
Intensité permanente limite | 3 A (Tenir compte du derating, du type de charge et de la tension de charge) |
Quadr. Courant cumulé | 9 A2 (tenir compte du derating) |
Fréquence de commutation | max. 0,5 Hz |
Durée de vie mécanique | env. 5x 107 cycles |
Relais: Circuit de signalisation (21/22) | |
Description de la sortie | Contact d'ouverture non sécurisé |
Nombre de sorties | 1 (sans temporisation, sans potentiel) |
Type de contact | 1 circuit de signalisation |
Courant de commutation | max. 100 mA |
Courant transitoire | ≤ 800 mA (Δt 100 ms) |
Protection contre les courts-circuits | non |
Technologie de raccordement | |
enfichable | oui |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Filetage vis | M3 |
Affichage d'état | 1 x LED (verte) |
Témoin de présence de la tension de service | 1 x LED (jaune) |
Affichage des défauts | 1 x LED (rouge) |
Largeur | 17,5 mm |
Hauteur | 112,2 mm |
Profondeur | 114,5 mm |
Couleur (Boîtiers) | jaune (RAL 1018) |
Matériau du boîtier | Frianyl A63 RV0 |
Données relatives à la technique de sécurité: EN 50156-2 | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 (Références CEI 61508) |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C (tenir compte du derating) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 65 °C |
Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Choc | 15g, 11 ms |
Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
Pression atmosphérique (service) | 79 kPa ... 106 kPa |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 79 kPa ... 106 kPa |
ATEX | |
Repérage | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificat | DEMKO 19 ATEX 2240X |
IECEx | |
Repérage | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificat | IECEx ULD 19.0023X |
UL, USA / Canada | |
Repérage | cULus |
Certificat | E140324 |
UL Ex, USA / Canada | |
Repérage | Class I, Zone 2, AEx ec nC IIC T4 / Ex ec nC IIC Gc T4 X |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 | |
Certificat | E360692 |
CE | |
Repérage | Conformité CE |
Test de simulation environnementale | |
Repérage | G3 |
Certificat | ISA-S71.04 |
CCC / China-Ex | |
Repérage | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificat | 2022122304115696 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Voir courbe de derating |
Position de montage | vertical ou horizontal |
Référence | 2702522 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNA182 |
Product key | DNA182 |
GTIN | 4055626283388 |
Poids par pièce (emballage compris) | 249,42 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 151,47 g |
Numéro du tarif douanier | 85364190 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 0f25f791-08b6-4b35-bc89-ae370be81b5b |
Produits compatibles
Avantages
Surveillance des fuites à la terre
Pour applications à faible demande jusqu'au niveau d'intégrité de sécurité 3 selon CEI 61508, CEI 61511 et EN 50156
Diagnostic configurable d'état marche et arrêt
Signalisation d'erreurs active via A1 au DO
Filtre à impulsion de test DCS intégré
1 circuit à fermeture, 1 circuit de signalisation
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2