Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Il permet l'acquisition des signaux de capteurs de température à résistance. Les valeurs mesurées sont présentées dans le format Représentation Normalisée. Les blocs de jonction Inline ECO sont compatibles avec une plage de température allant de 0 °C à +55 °C. La livraison inclut l'embase électronique et le connecteur Inline.
IB IL RTD 4/PT1000-ECO
-
Module de température
2702501
Inline, Module d'acquisition de la température, Entrées analogiques capteurs RTD: 4 (Pt 1000), connectique: 2 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, connecteur Inline compris
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 12,2 mm |
Hauteur | 119,8 mm |
Profondeur | 71,5 mm |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Bus local Inline | |
Nombre d'interfaces | 2 |
Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
Vitesse de transmission | 500 kBit/s |
Module | |
Code ID (déc) | 126 |
Code ID (hex) | 7E |
Code de longueur (hexa) | 04 |
Code de longueur (décimal) | 04 |
Canal des données de process | 64 Bit |
Espace d'adressage d'entrées | 8 Octet |
Espace d'adressage des sorties | 0 Octet |
Longueur de répertoire | 64 Bit |
Besoin en données de paramétrage | 1 Octet |
Besoin en données de configuration | 4 Octet |
Analogique | |
Dénomination entrée | Entrées analogiques capteurs RTD |
Description de l'entrée | Entrée pour capteurs de température résistifs |
Nombre d'entrées | 4 (Pt 1000) |
Type de raccordement | Connecteur Inline |
Technologie de raccordement | 2 fils |
Remarque relative à la connectique | blindé |
Temps de conversion A/N | typ. 120 ms |
Résolution convertisseur A/D | 24 Bit |
Types de capteurs utilisables (RTD) | Pt 1000 (CEI 60751/EN 60751) |
Formats de données | Représentation normalisée |
Filtre d'entrée | Filtre numérique |
Temps de filtre d'entrée | 120 ms (par voie) |
Valeur nominale des sources de courant | 210 µA (courant pulsé, indication valide lors de la phase de balayage) |
Mise à jour des données de processus | < 10 ms |
Circuit de protection | Protection contre les surcharges; max. ±40 V DC, 1 min. |
Protection contre les transitoires; Diode zéner bidirectionnelle |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Inline |
Type | modulaire |
Éléments fournis | connecteur Inline compris |
Diagnostic messages | Coupure de l'alimentation périphérique interne Message d'erreur périphérique sur le coupleur de bus |
Erreur de somme de contrôle Message d'erreur périphérique sur le coupleur de bus | |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II (CEI 60664-1) |
Degré de pollution | 2 (EN 60664-1) |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,95 W |
Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
Consommation de courant | max. 85 mA |
typ. 56 mA | |
Potentiels: Alimentation des modules analogiques (UANA) | |
Tension d'alimentation | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Consommation de courant | max. 14 mA |
typ. 7,3 mA | |
Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
Tension d'essai: Logique de bus (bus local, alimentation logique) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Périphérie analogique | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Terre de fonctionnement | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Connecteurs Inline | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 55 °C |
Indice de protection | IP20 |
Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2702501 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRI143 |
Product key | DRI143 |
GTIN | 4055626206035 |
Poids par pièce (emballage compris) | 73,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 69 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 09ce3481-a852-4c5f-a1a4-64cdccbee3c9 |
Produits compatibles
-
IB IL SCN-8 - Connecteur Inline 2726337
-
SKS 8 - Bloc de jonction de blindage 3240210
-
SK 8 - Bloc de jonction de blindage 3025163
-
SCC 15-NS35 - Bloc de jonction de blindage 1019443
-
AB/SKS - Support 3240224
-
AB-SK/E - Support 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Barre omnibus de N 0402174
-
IL CP - Etoile de détrompage 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Champ de repérage 2727501
-
EMT (62X10)R - Etiquette enfichable 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808710
-
UCT-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0828746
-
UC-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0809735
-
UCT-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0829214
-
UC-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0819233
Avantages
4 entrées analogiques
Raccordement des capteurs à 2 conducteurs
Capteurs pris en charge : Pt 1000
Format des données : représentation normalisée
Information de diagnostic dans le mot de données-process
Voyant de diagnostic
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2