Cette lampe à LED est destinée à l'éclairage des machines, ou à l'intérieur des machines. Vous pouvez utiliser la lampe dans un environnement difficile. Cela est possible grâce aux caractéristiques suivantes : - indice de protection élevé - Résistance aux liquides de refroidissement et aux lubrifiants courants - Résistance aux vibrations et aux chocs - verre de sécurité de 4 mm d'épaisseur Le diamètre de 70 mm permet de changer facilement les luminaires tubulaires classiques. Le montage s'effectue à l'aide de supports ou d'équerres (non fournis), dans lesquels la lampe pivote, permettant ainsi une orientation optimale de l'éclairage.
PLD M 260 W-75/95 790/D70
-
Lampe LED pour machine
2702488
Lampe LED pour machine, 24 V DC, angle de rayonnement (vertical/horizontal): 75 °/95 °, longueur: 790 mm, diamètre: 70 mm, indice de protection: IP67, pivotant, Résistance aux produits réfrigérants et lubrifiants
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
cETL
Identifiant de lhomologation: LuminairesEAC
Identifiant de lhomologation: TR_TS_D_12879-22Produits compatibles
Avantages
Remplacement aisé des luminaires tubulaires classiques (modernisation) grâce au diamètre de 70 mm
Le câble enfichable permet de choisir librement les longueurs de câbles ainsi qu'une installation simple et rapide
Dispositif pivotant pour un éclairage ciblé
L'indice de protection IP67 ainsi que la résistance aux produits réfrigérants et lubrifiants permettent une utilisation dans les machines-outils
Résistance à de hautes températures et haute tenue contre les vibrations et les chocs
Le verre de sécurité permet également une utilisation dans les environnements avec des sollicitations mécaniques potentielles
L'homologation ETL permet une utilisation sur le marché nord-américain
Particulièrement économe grâce à la technologie LED, très efficace sur le plan énergétique et minimum 60000 h de durée de vie des LED