PLD M 160 W-95/105 196 - Lampe LED pour machine
2702475

Lampe LED pour machine, 24 V DC, angle de rayonnement (vertical/horizontal): 95 °/105 °, longueur: 196 mm, indice de protection: IP67, pivotant, accessoires de montage inclus

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Son format compact permet un montage même dans les endroits les plus exigus
Prête pour le raccordement grâce à un câble préconfectionné de 3 m
Dispositif pivotant pour un éclairage ciblé
L'indice de protection IP67 permet une utilisation même dans les environnements humides
L'homologation ETL permet une utilisation sur le marché nord-américain
Particulièrement économe grâce à la technologie LED, très efficace sur le plan énergétique et minimum 50000 h de durée de vie des LED