AXL F BK PB XC - Coupleur de bus
2702463

Axioline F, Coupleur de bus, PROFIBUS DP, Connecteur femelle SUB-D 9, Modèle pour conditions extrêmes, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteur Axioline F

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement du PROFIBUS via connecteur femelle D-SUB 9 pôles
Isolation galvanique entre interface PROFIBUS et logique
Commutateur de codage rotatif pour la configuration de l'adresse PROFIBUS
DP/V1 pour maître de classes 1 et 2
Vitesse de transmission des données PROFIBUS entre 9,6 kBit/s et 12 MBit/s
Configuration dynamique prise en charge
Fonctions I&M
Possibilité de mettre à jour le firmware
Temps de cycle typique du bus local Axioline F env. 10 µs
Compatible avec l'utilisation de Axioline Smart Elements
Compatible avec les Smart Elements passifs (à partir de la version 2.20 du firmware)
Utilisable dans des conditions d'environnement extrêmes
Plage de température étendue -40 °C ... +70 °C (voir chapitre « Essais concluants : utilisation dans des conditions d'environnement extrêmes » de la fiche technique)
Circuits imprimés peints partiellement