PSR-MC37-3NO-1NC-24DC-SC
-
Relais de sécurité
2702411
Relais de sécurité pour arrêt d'urgence et portes de protection ainsi que pour les applications d'ascenseurs jusqu'à SIL 3, Cat. 4, PL e, fonctionnement à 1 ou 2 canaux, démarrage surveillé, automatique ou manuel, détection des courts-circuits, 3 circuits à fermeture, US = 24 V DC, borne à vis enfichable
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Relais de sécurité |
Gamme de produits | PSRmini |
Application | Arrêt d'urgence |
Porte de protection | |
Commutateur magnétique | |
Transpondeur | |
Commande | à 1 et 2 canaux |
Type de relais | Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Durées | |
Temps d'amorçage typique | < 100 ms (démarrage automatique) |
Temps d'enclenchement typique pour Us | < 100 ms (commande via A1) |
Temps de retombée typique | < 20 ms (pour commande via A1 ou S12 et S22) |
Temps de réactivation | < 1 s (Temps de démarrage) |
Temps de réarmement | < 500 ms |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 17,03 W (UB = 30 V , US = 24 V , IS = 70 mA, IL2 = 72 A2, RContact = 0,2 ) |
Durée d'enclenchement | 100 % ED |
Tension d'isolement assignée | 250 V AC |
Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | Isolation de base 4 kV entre tous les réseaux complets |
Isolation de base 4 kV entre tous les circuits et le boîtier | |
Alimentation | |
Dénomination | A1/A2 |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC -20 % / +25 % |
Courant d'alimentation de commande assigné IS | typ. 70 mA |
Consommation de puissance US | typ. 1,68 W |
Courant transitoire | 2 A (Δt = 300 µs pour Us) |
Circuit de protection | Protection de série contre l'inversion de polarité; Diode zéner bidirectionnelle |
Numérique: Circuit de capteur (S12, S22) | |
Description de l'entrée | Entrées de capteurs sécurisées |
Nombre d'entrées | 2 |
Plage de tension d'entrée signal « 0 » | < 5 V (S12) |
0 V DC ... 5 V DC (S22) | |
Plage de courant d'entrée « 0 » signal | < 2 mA (S12) |
0 mA ... 2 mA (S22) | |
Courant transitoire | < 5 mA (généralt. pour US sur S12, Δt = 500 µs) |
< 5 mA (généralt. pour US sur S22/24 V, Δt = 500 µs) | |
> -5 mA (généralt. pour US sur S22/0 V, Δt = 500 µs) | |
Temps de filtrage | max. 3 ms (au niveau de S12, S22 ; largeur d'impulsion test ; impulsion de suppression / test dans l'obscurité) |
> 1 s (au niveau de S12, S22 ; fréquence d'impulsion test ; impulsion de suppression / test dans l'obscurité) | |
Pour une largeur d'impulsion test ≤ 1 ms : fréquence d'impulsion test = 5 x largeur d'impulsion test | |
max. 1 ms (au niveau de S12, S22 ; largeur d'impulsion test ; impulsion de commutation / test dans la lumière) | |
> 100 ms (au niveau de S12, S22 ; fréquence d'impulsion test ; impulsion de commutation / test dans la lumière) | |
Si les impulsions test n'ont aucune influence sur la sécurité, il faut les désactiver. | |
Résistance totale de ligne max. autorisée | 150 Ω |
Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle |
Courant absorbé | < 4 mA (généralt. pour US sur S12) |
< 4 mA (généralt. pour US sur S22/24 V) | |
> -15 mA (généralt. pour US sur S22/0 V) | |
Numérique: Circuit de démarrage (S35) | |
Description de l'entrée | non sécurisé |
NPN | |
Nombre d'entrées | 1 |
Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Courant transitoire | < 10 mA (généralt. pour US, Δt = 500 µs) |
Résistance totale de ligne max. autorisée | 150 Ω |
Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle |
Courant absorbé | < 0,5 mA (généralt. pour US) |
Relais: Circuit à fermeture (13/14, 23/24, 33/34) | |
Description de la sortie | Contacts NO sécurisés |
Nombre de sorties | 3 (non temporisé) |
Type de contact | 3 circuits à fermeture |
Matériau des contacts | AgSnO2 |
Tension de commutation | min. 5 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Puissance de commutation | min. 50 mW |
Courant transitoire | min. 10 mA |
max. 6 A | |
Intensité permanente limite | 6 A |
Quadr. Courant cumulé | 72 A2 (tenir compte du derating) |
Fréquence de commutation | 0,5 Hz |
Durée de vie mécanique | 10x 106 cycles |
Fusible de sortie | 6 A gL/gG (Contact NO) |
Relais: Circuit de signalisation (41/42) | |
Description de la sortie | Contact d'ouverture non sécurisé |
Nombre de sorties | 1 (non temporisé) |
Type de contact | 1 circuit de signalisation |
Matériau des contacts | AgSnO2 |
Tension de commutation | min. 5 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Puissance de commutation | min. 50 mW |
Courant transitoire | min. 10 mA |
max. 6 A (Δt = 100 ms) | |
Intensité permanente limite | 1 A |
Quadr. Courant cumulé | 1 A2 |
Fréquence de commutation | 0,5 Hz |
Durée de vie mécanique | 10x 106 cycles |
Fusible de sortie | 1 A gL/gG |
Signaler: Y32 | |
Description de la sortie | non sécurisé |
PNP | |
Nombre de sorties | 1 (TOR) |
Tension | 23 V DC (Us - 1 V) |
Courant | max. 100 mA |
Courant d'appel maximum | 1 A (Δt = 5 ms avec Us) |
Protection contre les courts-circuits | oui |
Technologie de raccordement | |
enfichable | oui |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Affichage d'état | 3 x LED (verte) |
Témoin de présence de la tension de service | 1 x LED (verte) |
Largeur | 22,5 mm |
Hauteur | 112,2 mm |
Profondeur | 114,5 mm |
Couleur (Boîtiers) | jaune (RAL 1018) |
Matériau du boîtier | PA |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Catégorie d'arrêt | 0 |
Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
Catégorie | 4 |
Performance Level (PL) | e (5 A DC13 ; 5 A AC15 ; 8760 cycles/an) |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061 | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C (tenir compte du derating) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Choc | 15g pour Δt = 11 ms (choc prolongé : 10g pour Δt = 16 ms) |
Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, amplitude 0,15 mm, 2g |
CE | |
Repérage | Conformité CE |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Voir courbe de derating |
Position de montage | vertical ou horizontal |
Référence | 2702411 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNA181 |
Product key | DNA181 |
GTIN | 4055626276960 |
Poids par pièce (emballage compris) | 228 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 183,88 g |
Numéro du tarif douanier | 85371098 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: Non applicable) |
SCIP | c6ec8599-d6d5-4a78-919b-15dc2622b818 |
Produits compatibles
Avantages
Largeur de boîtier de seulement 22,5 mm
3 circuits à fermeture, 1 circuit de signalisation, 1 sortie de signalisation numérique
Détection des courts-circuits transversaux
Activation manuelle ou automatique
Jusqu'à la cat. 4/PL e selon la norme EN ISO 13849-1 et SIL 3 selon la norme EN CEI 62061
Adapté aux applications d'ascenseurs selon EN 81-20
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2