FL SWITCH 2208
-
Industrial Ethernet Switch
2702327
Managed Switch 2000 série, 8 Ports RJ45 10/100 MBit/s, indice de protection: IP20, Température ambiante (fonctionnement): -40 °C ... 70 °C, Plage de tension d'alimentation: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Plage de température élargie, Processus de développement certifié selon la norme CEI 62443-4-1, Compatible avec la norme CEI 62443-4-2
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 130 mm |
Profondeur | 119 mm |
Généralités | Assistance téléphonique et sur site (service payant) |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Matériau du boîtier | Polycarbonate renforcé aux fibres de verre |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Ethernet (RJ45) | |
Type de raccordement | RJ45 |
Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
Vitesse de transmission | 10/100 MBit/s |
Physique de transmission | Cuivre |
Distance de transmission | 100 m (par segment) |
LED de signalisation | Réception de données, état de la liaison |
Nombre de voies | 8 (Ports RJ45) |
Numérique: | |
Dénomination sortie | Sortie alarme |
Type de produit | Switch |
Gamme de produits | Managed Switch 2000 |
Type | Type livre |
MTTF | 494,02 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
235,18 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
29,73 Années (SN 29500 standard, température 70 °C, cycle de travail 100 %) | |
Propriétés particulières | Plage de température élargie |
Processus de développement certifié selon la norme CEI 62443-4-1 | |
Compatible avec la norme CEI 62443-4-2 | |
Temporisation du signal | ≥ 6,5 µs (Mode différé, 10/100 MBit/s, varie selon la taille de la trame) |
Fonctionnalité de base | Switch 'Store and forward', conformité à la norme IEEE 802.3 |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | III (VDE 0106) |
Degré de pollution | 2 |
Fonctions switch | |
Fonctions de diagnostic | RMON History |
LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
SNMP-Traps | |
N:1-Portmirroring | |
ACD (Address Conflict Detection) | |
SysLog | |
CRC-Surveillance | |
Fonctionnalité de base | Switch 'Store and forward', conformité à la norme IEEE 802.3 |
Contact de signalisation tension de commande | typ. 24 V DC |
Classe de conformité PROFINET | Conformance-Class B |
Fonction des appareils PROFINET | Périphérique PROFINET |
Fast Startup | |
Fonctions de filtre | Quality of Service (8 catégories de priorité) |
Class of Service | |
DiffServ/DSCP | |
Port-Priorisierung | |
VLAN (jusqu'à 32 VLAN) | |
IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
Auto-Query-Port | |
Extended Multicast Filtering | |
Paramétrage IP | Client Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) |
DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
Serveur DHCP (basé sur pool, basé sur port) | |
BootP | |
DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
Tableau d'adresses MAC | 8k |
Gestion | Gestion basée sur le web (HTTP/HTTPS) |
Gestion des utilisateurs basée sur les rôles (LDAP, RADIUS) | |
SNMPv1/v2/v3 | |
Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
Redondance | MRP (Media Redundancy Protocol) |
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
FRD (Fast Ring Detection) | |
Large Tree Support | |
LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
Redondance du système PROFINET S2 | |
Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : US1, US2 (alimentation en tension), Fail (contact d'alarme), toujours 2 LED par port Ethernet (Link/Activity et Speed) |
Autres fonctions | Transmission de MMS & GOOSE (CEI 61850-8-1) |
Transmission de Modbus/TCP | |
Synchronisation dans le temps | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
Fonctions de sécurité | |
Port Security | MAC-based, RADIUS (IEEE 802.1X), MAC Authentication Bypass |
Fonctionnalité de base | Switch 'Store and forward', conformité à la norme IEEE 802.3 |
Courant absorbé | 190 mA |
Diagnostic local | US1/2 Tension d'alimentation US1, US2 LED verte |
FAIL div. LED rouge | |
LIAISON Statut de la liaison LED verte | |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4,95 W (US = Min, Tamb = Max, DOI = Max) |
Section contrôlée | Alimentation 24 V/terre fonctionnelle 500 V DC 1 min |
Interface Ethernet / Tous les autres potentiels 2,25 kV DC 1 min | |
Support de transmission | Cuivre |
Alimentation | |
Tension d'alimentation (DC) | 24 V DC (redondante) |
Plage de tension d'alimentation | 12 V DC ... 57 V DC |
Raccordement alimentation | par MINICONNEC, section maximale des conducteurs 1,5 mm² |
Ondulation résiduelle | 3,6 VCC (à l'intérieur de la plage de tension admissible) |
Courant max. absorbé | 1,3 A (US = Min, Tamb = Max, DOI = Max) |
Courant absorbé typique | 185 mA (pour US = 24 V DC et température ambiante de 25 °C) |
Courant absorbé | 190 mA |
Fonction | |
Contact de signalisation tension de commande | typ. 24 V DC |
Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
Remarque concernant la connectique | Utilisez uniquement des fils en cuivre comme câbles de raccordement, qui supportent la plage de température admise (-40 °C ... 75 °C) |
Section de conducteur rigide | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
Longueur à dénuder | 9 mm |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Choc (fonctionnement) | 30g (EN 60068-2-27) |
Vibrations (service) | selon CEI 60068-2-6 : 5g, 150 Hz |
Pression atmosphérique (service) | 80 kPa ... 110 kPa jusqu'à 2000 m d'altitude (sans Derating) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 79 kPa ... 108 kPa jusqu'à 2000 m d'altitude (sans Derating) |
Exempt de substances néfastes à l'application d'enduits | Oui |
Homologation construction navale | Testé en accord avec la norme CEI 60945 et IACS E10 |
ATEX | |
Repérage | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificat | DEMKO 16 ATEX 1709X |
IECEx | |
Repérage | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificat | IECEx ULD 16.0018 X |
UL, USA / Canada | |
Repérage | cULus |
UL Ex, USA / Canada | |
Repérage | Classe I, division 2, groupes A, B, C et D, T4 |
Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 | |
Ex ec IIC T4 Gc X | |
Certificat | E366272 |
Remarque | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-7 Ed. 5, CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA C22.2 No. 60079-7 Ed. 2 |
EAC Ex | |
Repérage | 2Ex e IIC T4 Gc X |
Certificat | RU C-DE.HB49.B.00118/21 |
Pour EAC Ex, les points suivants s'appliquent encore : | |
Repérage | Installez l'appareil dans un boîtier adapté et homologué affichant un indice minimum de protection IP66. |
Le boîtier/l'armoire électrique doit comporter un avertissement interdisant l'ouverture en atmosphère explosible. | |
Le fonctionnement des appareils n'est autorisé que si tous les ports optiques sont raccordés ou obturés avec les bouchons fournis. | |
CCC / China-Ex | |
Repérage | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificat | 2022122310115629 |
Test aux gaz nocifs | |
Repérage | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
UKCA Ex (UKEX) | |
Repérage | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificat | PxCIMA22UKEX2702910X |
Données de construction navale | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Conformité aux directives CEM | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Critère B |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (champs électromagnétiques) Critère A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/en salves) Critère A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Critère B | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (perturbations conduites) Critère A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (perturbations rayonnées) Classe A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (perturbations conduites) Classe A | |
Immunité | EN 61000-6-2 |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
Fonctionnalité | |
Fonctionnalité de base | Switch 'Store and forward', conformité à la norme IEEE 802.3 |
Affichage d'état | LED : US1, US2 (alimentation en tension), Fail (contact d'alarme), toujours 2 LED par port Ethernet (Link/Activity et Speed) |
Référence | 2702327 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNN121 |
Product key | DNN121 |
GTIN | 4055626128931 |
Poids par pièce (emballage compris) | 347 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 230 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 2cc7e68e-fb40-475d-8aab-109b0538d94b |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 12,52 kg CO2e |
Produits compatibles
-
SD FLASH 2GB - Mémoire de programme/configuration 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Logiciel de gestion de réseau 2702889
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protection contre la poussière 2832991
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD1-5 - Connecteur mâle pour C.I. 1015782
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Câble de jonction 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Câble de jonction 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Câble de jonction 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408970
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connecteur RJ45 1656725
Avantages
Client DHCP, serveur DHCP (basé sur pool et basé sur port), option DHCP 82
Température ambiante de -40 °C ... 75 °C
VLAN
MRP (client et manager)
RSTP
Gestion basée sur le Web, SNMP
Mémoire de configuration
Modèle étroit
Mise en service et configuration faciles et rapides grâce au logiciel FL NETWORK MANAGER
Pour réseaux PROFINET et Ethernet/IP™
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2