Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

TC ANT MOBILE WALL 5M - Antenne
2702273

Antenne omnidirectionnelle multibande pour montage mural ou sur poteau, 0,6 GHz ... 6 GHz, gain : 3 dBi ... 7 dBi, indice de protection : IP66, raccordement : SMA (mâle), avec câble de raccordement de 5 m, étrier de montage et colliers pour poteaux

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Convient parfaitement aux applications portables ou fixes dans les réseaux de téléphonie mobile 2G/3G/4G/5G
Un avenir assuré grâce à l'utilisation de matériaux sans plomb
Avec câble de raccordement de 5 m

Questions fréquemment posées


L'antenne n'est plus disponible. Quelle alternative dois-je choisir dans le cas d'un montage sur l'armoire électrique ?

Utilisez l'antenne ANT-OMNI-0671-02, référence 1396318. En outre, vous avez besoin d'un câble d'antenne d'une longueur suffisante, par exemple NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, référence 1340143.... Voir plus

Utilisez l'antenne ANT-OMNI-0671-02, référence 1396318. En outre, vous avez besoin d'un câble d'antenne d'une longueur suffisante, par exemple NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, référence 1340143.

Voir moins

Quelle alternative dois-je choisir dans le cas d'un montage mural ?

Vous pouvez utiliser l'antenne ANT-OMNI-0671-01, référence 1396316. En alternative, vous pouvez utiliser l'antenne ANT-OMNI-0671-02, référence 1396318, en combinaison avec le support mural RAD-ANT-VAN-MKT, référence 2885879. En outre, vous avez besoi... Voir plus

Vous pouvez utiliser l'antenne ANT-OMNI-0671-01, référence 1396316. En alternative, vous pouvez utiliser l'antenne ANT-OMNI-0671-02, référence 1396318, en combinaison avec le support mural RAD-ANT-VAN-MKT, référence 2885879. En outre, vous avez besoin d'un câble d'antenne d'une longueur suffisante, par exemple NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, référence 1340143.

Voir moins

Quelle alternative dois-je choisir dans le cas d'un montage sur poteau ?

Vous pouvez utiliser l'antenne ANT-OMNI-0671-01, référence 1396316. En outre, vous avez besoin d'un câble d'antenne d'une longueur suffisante, par exemple NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, référence 1340143.... Voir plus

Vous pouvez utiliser l'antenne ANT-OMNI-0671-01, référence 1396316. En outre, vous avez besoin d'un câble d'antenne d'une longueur suffisante, par exemple NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, référence 1340143.

Voir moins

Quelle alternative dois-je choisir dans le cas d'un montage directement sur l'appareil ?

Veuillez utiliser l'antenne ANT-OMNI-0671-03, référence 1565400.... Voir plus

Veuillez utiliser l'antenne ANT-OMNI-0671-03, référence 1565400.

Voir moins


Voir les FAQ