AXL F SSDI8/4 1F - Module de sécurité
2702263

Axioline F, Module d'entrée numérique, Sécurité fonctionnelle, Technologie SafetyBridge, Entrées TOR: 4 (avec affectation de deux canaux), 8 (avec affectation d'un canal), 24 V DC, connectique: 2, 3 ou 4 fils, indice de protection: IP20

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Configuration du système à peu de frais, car il n'y a pas besoin d'API de sécurité ni de système de bus de terrain sécurisé
Utilisation flexible grâce à la compatibilité avec tous les coupleurs de bus de la gamme Axioline F
Réduction de la durée d'installation grâce au câblage rapide et au maniement simple
Configuration facile avec le logiciel gratuit SAFECONF
Jusqu'à la cat. 4/PL e selon la norme EN ISO 13849-1, SIL 3 selon la norme EN CEI 62061, SIL 3 selon la norme CEI 61508