Le coupleur de bus est prévu pour être utilisé dans un réseau CANopen®. Il sert d'interface avec le système d'E/S Inline. Il est possible de juxtaposer jusqu'à 63 participants Inline au coupleur de bus. Un fichier EDS correspondant est disponible pour l'intégration de la station Inline dans le système de programmation. Ce fichier peut également être téléchargé sur la page de l'article à l'adresse suivante : www.phoenixcontact.com/products.
IL CO BK-PAC
-
Coupleur de bus
2702230
Inline, Coupleur de bus, CANopen®, MINICONNEC, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s / 2 MBit/s, indice de protection: IP20, fiche réseau, connecteur Inline et porte-étiquette inclus
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Détection automatique de la vitesse de transmission en bauds dans le réseau CANopen®
Modes programmables pour le comportement en cas de défaillance
Messages d'urgence
Résistance de terminaison intégrée via sélecteur de codage (DIP) à enclenchement et déclenchement
Prise en charge simultanée de deux serveurs SDO
Modes de déclenchement : Event, Timer, Request Remote
Node et Life Guarding
Heartbeat
Raccordement au réseau CANopen® avec connecteurs MINICONNEC 5 pôles