BAR-ANT-N-N-EX - Barrière pour antenne
2702198

Barrière d'antenne pour traversée d'armoire, mode de protection : Ex i, indice de protection : IP65, installation de la barrière : zones 2/22, installation de l'antenne : en atmosphère explosible poussière et gaz, plage de fréquence : 0,3 GHz ... 6 GHz, raccordement : 2 x N (femelle), homologation ATEX et CEIEx

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Boîtier compact
Homologations internationales
Utilisation d'antennes standards en zones Ex 0, 1 et 2
Utilisation universelle (plage de fréquence 0,3 ... 6 GHz)
Livraison de tous les composants certifiés requis – également comme solution système
Solution économique car aucune antenne spéciale onéreuse n'est requise