Le module de sécurité est un module de sortie de la gamme de produits Axioline F, doté d'une logique de sécurité intégrée et destiné à une utilisation dans un système SafetyBridge Technology V3. Le module de sécurité peut être utilisé comme faisant partie intégrante d'une station Axioline F, à n'importe quel emplacement au sein d'un système EtherCAT®, EtherNet/IP™, Sercos, Modbus, PROFINET ou PROFIBUS. Le module dispose de quatre sorties TOR sécurisées sur deux voies ou de huit sorties TOR sécurisées sur une voie.
AXL F LPSDO8/3 1F
-
Module de sécurité
2702171
Axioline F, Module de sortie numérique, Sécurité fonctionnelle, Solution SafetyBridge, Sorties TOR: 4 (avec affectation de deux canaux), 8 (avec affectation d'un canal), 2 A, indice de protection: IP20
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
BSH
Identifiant de lhomologation: 840cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705Functional Safety
Identifiant de lhomologation: 968/FSP 2449.00/22Produits compatibles
Avantages
Configuration du système à peu de frais, car il n'y a pas besoin d'API de sécurité ni de système de bus de terrain sécurisé
Utilisation flexible grâce à la compatibilité avec tous les coupleurs de bus de la gamme Axioline F
Réduction de la durée d'installation grâce au câblage rapide et au maniement simple
Configuration facile avec le logiciel gratuit SAFECONF
Jusqu'à la cat. 4/PL e selon la norme EN ISO 13849-1, SIL 3 selon la norme EN CEI 62061, SIL 3 selon la norme CEI 61508