Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Le bloc de jonction permet le fonctionnement de périphériques courants avec une interface série sur un système de bus. Les blocs de jonction Inline ECO sont compatibles avec une plage de température allant de 0 °C à +55 °C. La livraison inclut l'embase électronique et le connecteur Inline.
IB IL RS 485-ECO
-
Module de communication
2702141
Inline, Module de communication, interface RS-485: 1, Communication via les données de process, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, connecteur Inline compris
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 12,2 mm |
Hauteur | 119,8 mm |
Profondeur | 71,5 mm |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Bus local Inline | |
Nombre d'interfaces | 2 |
Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
Vitesse de transmission | 500 kBit/s |
RS-485 | |
Nombre d'interfaces | 1 |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Remarque concernant la connectique | Utiliser des câbles blindés. |
Vitesse de transmission | 110 Bit/s ... 38400 Bit/s (paramétrable) |
Physique de transmission | Cuivre |
Protocoles supportés | Transparent |
Résistance terminale | typ. 120 Ω (actif, intégré) |
Bits de données | 6 ... 8 |
Bits d'arrêt | 1 ou 2 |
Tampon d'entrée | 4 kByte |
Tampon de sortie | 1 kByte |
Module | |
Code ID (déc) | 191 |
Code ID (hex) | BF |
Code de longueur (hexa) | 07 |
Code de longueur (décimal) | 07 |
Canal des données de process | 112 Bit |
Espace d'adressage d'entrées | 14 Octet |
Espace d'adressage des sorties | 14 Octet |
Longueur de répertoire | 112 Bit |
Besoin en données de paramétrage | 16 Octet |
Besoin en données de configuration | 5 Octet |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Inline |
Type | modulaire |
Lieu d'installation | Control cabinet |
Éléments fournis | connecteur Inline compris |
Propriétés particulières | Communication via les données de process |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
Degré de pollution | 2 (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,7 W |
Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
Consommation de courant | max. 85 mA |
typ. 70 mA | |
Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
Tension d'essai: Interface sérielle/alimentation 7,5 V (logique de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Interface sérielle/alimentation 24 V UM | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Interface sérielle/terre de fonctionnement | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 7,5 V (logique de bus) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 24 V (UM) / terre de fonctionnement | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Connecteurs Inline | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 55 °C |
Indice de protection | IP20 |
Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2702141 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRI151 |
Product key | DRI151 |
GTIN | 4046356983235 |
Poids par pièce (emballage compris) | 85,1 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 84,8 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
IB IL SCN-8 - Connecteur Inline 2726337
-
SKS 8 - Bloc de jonction de blindage 3240210
-
SK 8 - Bloc de jonction de blindage 3025163
-
SCC 15-NS35 - Bloc de jonction de blindage 1019443
-
AB/SKS - Support 3240224
-
AB-SK/E - Support 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Barre omnibus de N 0402174
-
IL CP - Etoile de détrompage 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Champ de repérage 2727501
-
EMT (62X10)R - Etiquette enfichable 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808710
-
UCT-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0828746
-
UC-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0809735
-
UCT-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0829214
-
UC-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0819233
Avantages
Un canal d'entrée et de sortie série, en version RS-485
Les données sont transmises en Mode transparent
Vitesse de transmission réglable jusqu'à 38400 bit/s
Nombre de bits de données, de bits stop et parité réglables
Paramétrage et échange de données via des données de process
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2