PSD-S OE LED MC - Élément optique
2702090

Élément LED allumé en permanence, 24 V DC, 7 couleurs

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

7 couleurs dans un seul élément
Grande intensité de couleur et de luminosité
Combinaisons illimitées
Durée de vie des LED d'au moins 50 000 h
Faible consommation
Indice de protection IP65