NLC-IO-03I-04QRA-05A - Module d'extension E/S
2701960

Module d'extension E/S pour utilisation avec une unité de base Nanoline (100-240 V AC). Equipé de 3 canaux d'entrée tout-ou-rien et de canaux de sortie de relais 5 A. Il est possible de raccorder un maximum de trois modules d'extension E/S à l'unité de base.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Le module est automatiquement reconnu par le microprogramme
Les modules d'E/S sont isolés galvaniquement
Sur le côté droit d'une unité de base, il est possible de raccorder jusqu'à 3 modules
Alimentation possible via une alimentation de tension secondaire