Le coupleur de bus est prévu pour être utilisé dans un réseau Modbus/TCP (UDP). Le coupleur de bus sert d'interface entre le système E/S Axioline F et les signaux E/S industriels qui y sont raccordés. Il est possible de juxtaposer jusqu'à 63 participants Axioline F au coupleur de bus.
AXL F BK ETH XC
-
Coupleur de bus
2701949
Axioline F, Coupleur de bus, Modbus/TCP (UDP), Connecteur femelle RJ45, Modèle pour conditions extrêmes, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteur Axioline F
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
LR
Identifiant de lhomologation: LR2480202TA-02PRS
Identifiant de lhomologation: TE/1020/880590/21BSH
Identifiant de lhomologation: 840RINA
Identifiant de lhomologation: ELE008423XG001ABS
Identifiant de lhomologation: 23-2449604-PDAcULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx ULD 20.0026XATEX
Identifiant de lhomologation: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
Identifiant de lhomologation: E366272CCC
Identifiant de lhomologation: 2021122309114456_CNProduits compatibles
Avantages
2 ports Ethernet (avec switch intégré)
Vitesse de transmission 10 MBit/s et 100 MBit/s
Commutateur de codage rotatif pour le paramétrage de l'adressage IP et d'autres fonctions
Possibilité de mettre à jour le firmware
Durée de fonctionnement dans coupleur de bus négligeable (env. 0 µs) (avec Modbus/UDP)
Temps de cycle typique du bus local Axioline F env. 10 µs
Web-based management (gestion basée sur le web)
Sécurité du réseau : coupure des ports possible par gestion basée sur le web (à partir de la version 1.31 du firmware)
Compatible avec l'utilisation de Axioline Smart Elements
Compatible avec les Smart Elements passifs (à partir de la version 1.30 du firmware)
Compatible avec IOL-CONF (à partir de la version 1.30 du firmware)
Compatible avec Diag+
Utilisable dans des conditions d'environnement extrêmes
Plage de température étendue -40 °C ... +70 °C (voir chapitre « Essais concluants : utilisation dans des conditions d'environnement extrêmes » de la fiche technique)
Circuits imprimés peints partiellement