Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

NLC-OP2-LCD-076-4X20 - Pupitre de commande
2701945

Interface de commande à distance pour commandes Nanoline et ILC 1... L'interface RS-232 permet le montage jusqu'à une distance de 15 m.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Les touches numériques (0 - 9), les touches de direction (vers le haut, le bas, la gauche, la droite) et les touches de saisie permettent à l'utilisateur de saisir ses propres messages.
Affiche à l'utilisateur les messages contenant des demandes de saisie
La possibilité de remplacement à chaud rend possible l'utilisation comme outil de service et pour la sécurité.
Il permet d'avoir accès à tous les points d'E/S, aux mémoires, pointeurs, horloges, compteurs et de visualiser les pointeurs du système et ceux du programme.