Le module est prévu pour être utilisé dans une station Axioline F. Il sert à émettre des signaux tout-ou-rien. À l'aide du raccordement FLK, vous pouvez brancher rapidement et simplement le relais API de la gamme de produits INTERFACE. Par conséquent, vous pouvez aussi installer ce module de sorties dans les applications nécessitant un relais, p. ex. pour commuter des tensions ou des courants élevés. Par conséquent, vous pouvez aussi installer ce module de sorties dans les applications nécessitant un relais, p. ex. pour commuter des tensions ou des courants élevés.
AXL F DO16 FLK 1H
-
Module TOR
2701813
Axioline F, Module de sortie numérique, Sorties TOR: 16, 24 V DC, 500 mA, connectique: Connecteur FLK (20 pôles), vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteur Axioline F
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 35 mm |
Hauteur | 126,1 mm |
Profondeur | 54 mm |
Renseignements sur les mesures | La profondeur est importante en cas d'utilisation d'un profilé TH 35-7.5 (selon EN 60715). |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Bus local Axioline F | |
Nombre d'interfaces | 2 |
Type de raccordement | Module d'embase de bus |
Vitesse de transmission | 100 MBit/s |
Module | |
Espace d'adressage d'entrées | 0 Octet |
Espace d'adressage des sorties | 2 Octet |
Besoin en données de paramétrage | 3 Octet |
Besoin en données de configuration | 6 Octet |
Numérique: | |
Dénomination sortie | Sorties TOR |
Type de raccordement | Connecteur mâle FLK20 |
Technologie de raccordement | Connecteur FLK (20 pôles) |
Nombre de sorties | 16 |
Circuit de protection | Protection contre les courts-circuits, la surcharge des sorties; électronique |
Tension de sortie | 24 V |
Limitation de la tension de coupure inductive | -25,8 V ... -15 V |
Courant de sortie maximal par module | 8 A (protection externe) |
Tension de sortie nominale | 24 V DC |
Charge min. | 10 kΩ |
Tension de sortie à l'état hors circuit | max. 1 V |
Courant de sortie à l'état hors circuit | max. 300 µA |
Charge nominale inductive | max. 12 VA (1,2 H , 48 Ω , pour tension nominale) |
Charge nominale lampes | max. 12 W (pour tension nominale) |
Charge nominale ohmique | max. 12 W (48 Ω , pour tension nominale) |
Fréquence de commutation | max. 10000 par seconde (pour un courant de charge d'au moins 50 mA) |
max. 1 par seconde (avec charge nominale inductive) | |
max. 16 par seconde (avec charge nominale des lampes) | |
Résistance de la tension en retour aux impulsions courtes | résistance partielle à la tension inverse jusqu'à 0,5 A / 1 s |
Comportement en cas de surcharge | Déconnexion avec redémarrage automatique |
Comportement en cas de surcharge inductive | La sortie peut être détruite |
Temporisation du signal | max. 100 µs (lors de la mise en marche) |
max. 100 µs (lors de l'arrêt, avec un courant de charge d'au moins 50 mA) | |
Coupure de la surintensité | à partir de 0,7 A |
Courant de sortie en position déconnectée en cas de rupture de masse | < 1 mA |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Axioline F |
Type | block modular |
Position de montage | au choix (aucune réduction des caractéristiques de la température) |
Éléments fournis | incl. module d'embase de bus et connecteur Axioline F |
Diagnostic messages | Coupure de l'alimentation périphérique paramétrable par le biais d'un objet PDI FF8Fhex |
Court-circuit ou surcharge des sorties TOR oui | |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
Degré de pollution | 2 (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,15 W |
Potentiels: Alimentation du bus local Axioline F (UBus) | |
Tension d'alimentation | 5 V DC (via module d'embase de bus) |
Consommation de courant | max. 120 mA |
Potentiels: Alimentation des modules de sortie TOR (UO) | |
Tension d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Consommation de courant | max. 8 A (protection externe) |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension; electronique (35 V, 0,5 s) |
Protection contre inversions de polarité; diode parallèle ; avec protection externe de 5 A (uniquement pour la mise en service) | |
Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus local (UBus)/alimentation 24 V (périphérie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus local (UBus)/terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 24 V (périphérie) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Connecteur Axioline F |
Remarque concernant la connectique | Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline F : système et installation ». |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Connecteur Axioline F | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Remarque concernant la connectique | Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline F : système et installation ». |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
Indice de protection | IP20 |
Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | au choix (aucune réduction des caractéristiques de la température) |
Référence | 2701813 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRI232 |
Product key | DRI232 |
GTIN | 4046356881302 |
Poids par pièce (emballage compris) | 175,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 108 g |
Numéro du tarif douanier | 85389091 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | b17ccdaa-5d5f-47fb-9091-ec8a0c95d1c7 |
Produits compatibles
-
AXL F BS H - Connecteurs pour câbles de bus 2700992
-
ZB 20,3 AXL UNPRINTED - Ruban de repérage ZB 0829579
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Ruban de repérage ZB, plat 0829580
-
EMT (35X28)R - Etiquette enfichable 0801602
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Raccordement du système 2295554
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Raccordement du système 2299660
-
PLC-BSC- 24DC/21 - Socle pour relais 2966016
-
VIP-2/SC/FLK20 - Module interface 2315049
-
VIP-2/PT/FLK20 - Module interface 2903790
-
UM 45-FLK20 - Module interface 2962573
-
UM 45-FLK20/ZFKDS - Module interface 2293543
-
UM 25-FLK20/FRONT/Q - Module interface 2959515
-
FLK 20/EZ-DR/ 50KONFEK - Câble 2296391
-
FLK 20/EZ-DR/ 100KONFEK - Câble 2296401
-
FLK 20/EZ-DR/ 150KONFEK - Câble 2296472
-
FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK - Câble 2296485
-
FLK 20/EZ-DR/ 300KONFEK - Câble 2296498
-
FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK - Câble 2296508
-
FLK 20/EZ-DR/ 800KONFEK - Câble 2296524
-
FLK 20/EZ-DR/1000KONFEK - Câble 2296537
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Câble 2305059
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/100/KONFEK - Câble 2298470
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/10M/KONFEK - Câble 2902708
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/200/KONFEK - Câble 2298438
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/300/KONFEK - Câble 2300818
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/400/KONFEK - Câble 2305237
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/500/KONFEK - Câble 2902707
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/... - Câble 2304487
-
VIP-CAB-FLK20/0,14/0,5M - Câble 2318541
-
VIP-CAB-FLK20/0,14/1,0M - Câble 2318554
-
VIP-CAB-FLK20/0,14/2,0M - Câble 2318570
-
VIP-CAB-FLK20/0,14/3,0M - Câble 2318583
-
VIP-CAB-FLK20-0,14/... - Câble 2318619
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 50 - Câble 2305826
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 100 - Câble 2305305
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 150 - Câble 2305318
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 200 - Câble 2305321
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 250 - Câble 2305334
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 300 - Câble 2305347
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 400 - Câble 2305839
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 600 - Câble 2305842
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 800 - Câble 2305855
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/1000 - Câble 2305868
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/... - Câble 2305745
Avantages
16 sorties tout-ou-rien
24 V DC, 500 mA
1 raccordement FLK, 20 pôles
Temps de rafraîchissement < 100 µs
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2