Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CSD-SL 200 GN - Feu de signalisation
2701782

Feu de signalisation, 24 V DC, IALA vert optimal, angle de rayonnement (vertical/horizontal): 10,5 °/4,5 °, diamètre: 174 mm, indice de protection: IP65/IP67, Interface de communication

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Développé conformément à la norme EN 12966-1 et à la recommandation IALA E200-1
Raccordement de 400 m jusqu'à l'unité de commande via le bus de terrain
Capacité de diagnostic
Fonction Fail-Safe
Grande intensité de couleur et de luminosité
Programmable en fonction de l'application
Particulièrement économe grâce à la technologie LED, très efficace sur le plan énergétique et minimum 50000 h de durée de vie des LED
Technologie LED durable et économique
Communication de bus de terrain
Gradable sur 256 niveaux