AXL F DI16/1 HS 1H - Module TOR
2701722

Axioline F, Module d'entrée numérique, Entrées TOR: 16, 24 V DC, connectique: 1 fil, Temps de filtre d'entrée < 5 µs, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

16 entrées TOR selon EN 61131-2 type 1 et type 3
24 V DC, 2,4 mA
Raccordement des capteurs à 1 conducteur
Durée d'actualisation min. < 5 µs, synchrone avec le bus
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée