Le coupleur de bus est prévu pour être utilisé dans un réseau Sercos® de troisième génération. Le coupleur de bus sert d'interface entre le système E/S Axioline F et les signaux E/S industriels qui y sont raccordés. Il est possible de juxtaposer jusqu'à 63 participants Axioline F au coupleur de bus. Un fichier SDDML correspondant est disponible pour l'intégration de la station Axioline F dans le système de programmation. Cette dernière peut être téléchargée à l'adresse : www.phoenixcontact.com/product/2701686
AXL F BK S3
-
Coupleur de bus
2701686
Axioline F, Coupleur de bus, Sercos, Connecteur femelle RJ45, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteur Axioline F
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
LR
Identifiant de lhomologation: LR2480202TA-02PRS
Identifiant de lhomologation: TE/1020/880590/21BSH
Identifiant de lhomologation: 840RINA
Identifiant de lhomologation: ELE008423XG001ABS
Identifiant de lhomologation: 23-2449604-PDAcULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705Produits compatibles
Avantages
2 ports Ethernet (avec switch intégré)
Commutateur de codage rotatif pour régler l'adresse Sercos
Certifié selon Sercos V1.12
Prend en charge Sercos V1.31
FSP-IO (Function Specific Profile-IO) pour appareils E/S modulaires
Temps de cycle minimal Sercos III 31,25 µs
8 connexions (max. 4 connexions grand public et max. 4 connexions producteur)
La communication croisée est possible jusqu'à ce que le nombre maximum de connexions soit atteint
Synchronisation entre bus de terrain et bus local
Temps de cycle typique du bus système S20 env. 10 µs
Durée de fonctionnement dans coupleur de bus négligeable (env. 0 µs)
Possibilité de mettre à jour le firmware
Compatible avec l'utilisation de Axioline Smart Elements
Compatible avec les Smart Elements passifs (à partir de la version 1.35 du firmware)
Compatible avec IOL-CONF (à partir de la version 1.35 du firmware)