Le module de sécurité est un module de sortie de la gamme de produits Axioline f, pour l'utilisation dans un système PROFIsafe. Le module dispose de quatre sorties TOR sécurisées sur deux voies ou de huit sorties TOR sécurisées sur une voie. Les sorties peuvent être paramétrées en fonction de l’application et permettent l’intégration d'actionneurs dans le système PROFIsafe.
AXL F PSDO8/3 1F
-
Module de sécurité
2701560
Axioline F, Module de sortie numérique, Sécurité fonctionnelle, PROFIsafe, destiné uniquement au raccordement sur des contrôleurs Phoenix Contact ou Siemens, Sorties TOR: 4 (avec affectation de deux canaux), 8 (avec affectation d'un canal), 2 A, connectique: A 2 ou 3 fils, indice de protection: IP20
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
BSH
Identifiant de lhomologation: 840cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705PROFIsafe
Identifiant de lhomologation: Z20121Functional Safety
Identifiant de lhomologation: 968/EZ 650.04/20Produits compatibles
Avantages
Jusqu'à la cat. 4/PL e selon la norme EN ISO 13849-1, SIL 3 selon la norme EN CEI 62061, SIL 3 selon la norme CEI 61508