AXL E ETH IOL8 DI4 M12 6P - Module de communication
2701536

Axioline E, Ethernet, Connecteur M12, ports IO-Link Classe A: 4, type de raccordement: Connecteur M12, connectique: 3 fils, ports IO-Link Classe B: 4, type de raccordement: Connecteur M12, connectique: 3 fils, Entrées TOR sur la broche 2 des ports de classe A: 4, 24 V DC, connectique: 3 fils, Capot en plastique, indice de protection: IP65/IP67

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement au réseau Ethernet avec connecteurs M12 (détrompage D)
Raccordement de quatre périphériques IO-Link avec entrée tout-ou-rien supplémentaire
Raccordement de quatre actionneurs IO-Link avec alimentation en tension supplémentaire
Raccordement des ports IO-Link avec connecteurs M12 (détrompage A, 5 pôles)
Spécification IO-Link V1.1.2
Enregistrement rémanent de la configuration des ports IO-Link, à partir du firmware 2.1.3
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Protection contre les courts-circuits et la surcharge de l'alimentation des capteurs
Indice de protection IP65/67