Le dispositif Axioline E a été conçu pour une installation au sein d'un réseau PROFINET. Il assure l'acquisition et la sortie de signaux TOR.
AXL E PN DI8 DO8 M12 6P
-
Module TOR
2701509
Axioline E, Périphérique d'entrée / de sortie numérique, PROFINET, Connecteur M12, Entrées TOR: 8, 24 V DC, connectique: 4 fils, Sorties TOR: 8, 24 V DC, connectique: 3 fils, Capot en plastique, indice de protection: IP65/IP67
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 60 mm |
Hauteur | 185 mm |
Profondeur | 30,5 mm |
Intervalle entre perçages | 198,5 mm |
Renseignements sur les mesures | La hauteur s'élève à 212 mm, languettes de fixation comprises. |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Matériau du boîtier | Pocan® |
Coloris | anthracite |
PROFINET | |
Nombre d'interfaces | 2 |
Type de raccordement | Connecteur M12 |
Remarque concernant la connectique | Détrompage D |
Nombre de pôles | 4 |
Vitesse de transmission | 100 MBit/s (avec auto-négociation) |
PROFINET | |
Type d'appareil | PROFINET-Device |
Protocoles propres au système | Protocoles PROFINET LLDP |
Protocoles PROFINET Client MRP | |
Protocoles PROFINET DCP | |
Protocoles PROFINET DCE/RPC | |
Protocoles supportés | SNMP v1 |
HTTP | |
TFTP | |
FTP |
Numérique: | |
Dénomination entrée | Entrées TOR |
Description de l'entrée | EN 61131-2 type 1 et 3 |
Nombre d'entrées | 8 |
Longueur du câble | max. 30 m (vers le capteur) |
Type de raccordement | Connecteur M12 à double fonction |
Technologie de raccordement | 4 fils |
Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V DC ... 5 V DC |
Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 11 V DC ... 30 V DC |
Tension d'entrée nominale UIN | 24 V DC |
Courant d'entrée nominal pour UIN | typ. 3 mA |
Courant du capteur par câble | typ. 75 mA (à partir de US) |
Courant cumulé des capteurs | max. 0,6 A (par appareil) |
Temps de filtre d'entrée | < 1000 µs |
Circuit de protection | Protection contre les surcharges et les courts-circuits de l'alimentation des capteurs |
Numérique: | |
Dénomination sortie | Sorties TOR |
Type de raccordement | Connecteur M12 à double fonction |
Technologie de raccordement | 3 fils |
Nombre de sorties | 8 |
Circuit de protection | Protection des sorties contre les surcharges et les courts-circuits; oui |
Tension de sortie | 24 V DC |
Limitation de la tension de coupure inductive | -28 V ... -17 V |
Courant de sortie maximal par canal | 500 mA |
Tension de sortie nominale | 24 V DC (à partir de la tension UA) |
Plage de tension de sortie | 18 V DC ... 31,2 V DC |
Tension de sortie à l'état hors circuit | max. 1 V |
Courant de sortie à l'état hors circuit | max. 20 µA |
Charge nominale inductive | 12 VA (1,2 H , 48 Ω , pour tension nominale) |
Charge nominale ohmique | 12 W (48 Ω , pour tension nominale) |
Fréquence de commutation | max. 5500 par seconde (pour un courant de charge d'au moins 50 mA) |
max. 1 par seconde (avec charge nominale inductive) | |
Résistance de la tension en retour aux impulsions courtes | protégé contre la tension inverse |
Comportement en cas de surcharge | Redémarrage automatique |
Temporisation du signal | max. 150 µs (lors de la mise en marche) |
max. 200 µs (lors de la mise à l'arrêt) | |
Coupure de la surintensité | min. 0,7 A |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Axioline E |
Type | Stand-alone |
Propriétés particulières | Capot en plastique |
Potentiels | |
Tension d'alimentation US | 24 V DC |
Alimentation électrique sur US | max. 4 A |
Consommation de courant provenant de US | typ. 8 mA |
max. 1,2 A | |
Alimentation: Bloc électronique et bloc de capteurs | |
Dénomination | Alimentation de l'électronique de module et des capteurs (US) |
Type de raccordement | Connecteur M12, détrompage T |
Nombre de pôles | 4 |
Tension d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 31,2 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Courant absorbé | typ. 190 mA ±15 % (pour 24 V DC) |
max. 12 A | |
Alimentation: Bloc d'actionneurs | |
Dénomination | Alimentation des actionneurs (UA) |
Type de raccordement | Connecteur M12, détrompage T |
Nombre de pôles | 4 |
Tension d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 31,2 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Courant absorbé | typ. 30 mA ±15 % (pour 24 V DC) |
max. 12 A | |
Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
Tension d'essai: Alimentation 24 V (alim. logique et capteurs, entrées TOR) / raccordement bus (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 24 V (alim. logique et capteurs, entrées TOR) / raccordement bus (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 24 V (alim. logique et capteurs, entrées TOR) / terre fonctionnement | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Raccordement bus (Ethernet 1) / terre fonct. | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Raccordement bus (Ethernet 2) / terre fonct. | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Raccordement bus (Ethernet 1) / raccordement bus (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 24 V (alim. actionneurs, sorties TOR) / alimentation 24 V (alim. logique et capteurs, entrées TOR) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 24 V (alimentation actionneurs, sorties TOR) / raccordement bus (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 24 V (alimentation actionneurs, sorties TOR) / raccordement bus (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alim. 24 V (alim. actionneurs, sorties TOR) / terre fonctionnement | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Type de raccordement | Connecteur M12 |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
Indice de protection | IP65/IP67 |
Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Type de montage | Montage mural |
Plaque de montage |
Référence | 2701509 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRI7DA |
Product key | DRI7DA |
GTIN | 4046356763615 |
Poids par pièce (emballage compris) | 558,7 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 545,6 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | ca0c2d4e-2460-4767-9fa9-155936b698a3 |
Produits compatibles
-
PROT-M12 - Vis de fermeture 1680539
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - Connecteur de données 1521261
-
UCT-EM (7X10) - Etiquettes à encliqueter 0830765
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - Câble d'alimentation 1424116
-
SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - Câble d'alimentation 1424120
-
NBC-M12MSD-PN/.../... - Câble de réseau 1408640
-
NBC-M12MSD-M12FSD-PN/.../... - Câble de réseau 1408617
-
NBC-M12MSD-M12MSD-PN/.../... - Câble de réseau 1408634
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - Câble d'alimentation 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - Câble d'alimentation 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - Câble d'alimentation 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - Câble d'alimentation 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - Câble d'alimentation 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - Câble d'alimentation 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - Câble d'alimentation 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - Câble d'alimentation 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - Câble d'alimentation 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - Câble d'alimentation 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - Câble d'alimentation 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - Câble d'alimentation 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - Câble d'alimentation 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - Câble d'alimentation 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - Câble d'alimentation 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - Câble d'alimentation 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - Câble d'alimentation 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - Câble d'alimentation 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Câble d'alimentation 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - Câble d'alimentation 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - Câble d'alimentation 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - Câble d'alimentation 1408811
-
SAC-3P-M12MS/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs 1696662
-
SAC-3P-M12MR/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs 1696675
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs 1696756
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs 1513428
-
SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs 1513318
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs 1697043
-
SAC-5P-M12MS/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs 1697098
-
SAC-5P-M12MR/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs 1697108
-
SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs 1508734
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Répartiteur en Y 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Répartiteur en Y 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Répartiteur en Y 1523968
-
PROT-M12 SH - Vis de fermeture 1503302
-
NBC-M12MSD-R4AC-PN/.../... - Câble de réseau 1408639
Avantages
Raccordement au réseau PROFINET avec connecteurs M12 (détrompage D)
Vitesse de transmission 100 MBit/s
Raccordement des capteurs et actionneurs tout-ou-rien avec connecteurs M12 (détrompage A)
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Protection contre les courts-circuits et la surcharge de l'alimentation des capteurs
Indice de protection IP65/67
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2