AXL E PB IOL8 DI4 M12 6P - Module de communication
2701503

Axioline E, PROFIBUS DP, Connecteur M12, ports IO-Link Classe A: 4, type de raccordement: Connecteur M12, connectique: 3 fils, ports IO-Link Classe B: 4, type de raccordement: Connecteur M12, connectique: 3 fils, Entrées TOR sur la broche 2 des ports de classe A: 4, 24 V DC, connectique: 3 fils, Capot en plastique, indice de protection: IP65/IP67

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement au PROFIBUS DP au moyen de connecteurs M12 (détrompage B)
Vitesse de transmission jusqu'à 12 MBaud (détection automatique de la vitesse)
Raccordement de quatre périphériques IO-Link avec entrée tout-ou-rien supplémentaire
Raccordement de quatre actionneurs IO-Link avec alimentation en tension supplémentaire
Raccordement des ports IO-Link avec connecteurs M12 (détrompage A, 5 pôles)
Spécification IO-Link V1.1.2
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Protection contre les courts-circuits et la surcharge de l'alimentation des capteurs
Indice de protection IP65/67