AXL E PB DI16 M12 6P - Module TOR
2701498

Axioline E, Périphérique d'entrée numérique, PROFIBUS DP, Connecteur M12, Entrées TOR: 16, 24 V DC, connectique: 4 fils, Capot en plastique, indice de protection: IP65/IP67

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement au PROFIBUS DP au moyen de connecteurs M12 (détrompage B)
Vitesse de transmission jusqu'à 12 MBaud (détection automatique de la vitesse)
Raccordement des capteurs tout-ou-rien avec connecteurs M12 (détrompage A)
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Protection contre les courts-circuits et la surcharge de l'alimentation des capteurs
Indice de protection IP65/67