IB IL 48 DI8/HD-PAC - Module Inline
2701480

Inline, Module d'entrée numérique, Entrées TOR: 8, 48 V DC, connectique: 1 fil, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, avec Inline contacts et porte-étiquette

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles