RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Câble d'antenne
2701402

Câble d'antenne pour traversée pour armoire électrique, diamètre : 3,2 mm, conducteur interne : flexible, atténuation : 0,6 / 0,9 / 1,4 dB à 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, raccordement : N (femelle) -> RSMA (mâle), longueur de câble : 0,5 m

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Exempt d'halogène
Ignifuge
Résistant aux UV
Résiste à l'huile
Pour l'extérieur