Le module est prévu pour être utilisé dans une station Axioline F. Il sert, d'une part, à l'acquisition de séquences d'impulsions plus rapides des capteurs et, d'autre part, à l'acquisition de positions à l'aide d'un codeur incrémental. Le module réunit deux entrées de compteur pour l'analyse d'impulsions de comptage plus rapides et deux entrées de codeur incrémental pour l'acquisition des positions.
AXL F CNT2 INC2 XC 1F
-
Module de fonction
2701239
Axioline F, Module fonction, Entrées de compteur: 2, Entrée du codeur incrémental: 2, codeurs symétriques selon EIA-422 et codeurs asymétriques, Entrées TOR: 8, 24 V DC, Sorties TOR: 2, 24 V DC, Modèle pour conditions extrêmes, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
LR
Identifiant de lhomologation: LR2480202TA-02PRS
Identifiant de lhomologation: TE/1020/880590/21BSH
Identifiant de lhomologation: 840RINA
Identifiant de lhomologation: ELE008423XG001ABS
Identifiant de lhomologation: 23-2449604-PDAcULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx ULD 20.0026XATEX
Identifiant de lhomologation: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
Identifiant de lhomologation: E366272CCC
Identifiant de lhomologation: 2021122309114456_CNProduits compatibles
Avantages
2 canaux, possibilités de sélection par canal : fonction de compteur (comptage) ou détection des positions par codeur incrémental
Fréquence maximale d'entrée : 300 kHz (un canal branché) ou 100 kHz (deux canaux branchés)
Compteur 32 bits (vers le haut et vers le bas)
Commande d'une sortie selon deux valeurs limites
Compteur : commande du comptage (source) via une entrée de commande (Gate)
Compteur : comptage ponctuel ou périodique
Acquisition du codeur incrémental : acquisition de signaux TOR de codeurs incrémentaux symétriques et asymétriques
Acquisition du codeur incrémental : analyse des axes rotatifs ou linéaires
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
Utilisable dans des conditions d'environnement extrêmes
Plage de température étendue -40 °C ... +70 °C (voir chapitre « Essais concluants : utilisation dans des conditions d'environnement extrêmes » de la fiche technique)
Circuits imprimés peints partiellement