Le module est prévu pour être utilisé dans une station Axioline F. Il sert à émettre des signaux tout-ou-rien. Les sorties sont protégées contre les courts-circuits et la surcharge.
AXL F DO32/1 XC 1F
-
Module TOR
2701230
Axioline F, Module de sortie numérique, Sorties TOR: 32, 24 V DC, 500 mA, connectique: 1 fil, Modèle pour conditions extrêmes, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 53,6 mm |
Hauteur | 126,1 mm |
Profondeur | 54 mm |
Renseignements sur les mesures | La profondeur est importante en cas d'utilisation d'un profilé TH 35-7.5 (selon EN 60715). |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Bus local Axioline F | |
Nombre d'interfaces | 2 |
Type de raccordement | Module d'embase de bus |
Vitesse de transmission | 100 MBit/s |
Module | |
Espace d'adressage d'entrées | 0 Octet |
Espace d'adressage des sorties | 4 Octet |
Besoin en données de paramétrage | 1 Octet |
Besoin en données de configuration | 6 Octet |
Numérique: | |
Dénomination sortie | Sorties TOR |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Technologie de raccordement | 1 fil |
Nombre de sorties | 32 |
Circuit de protection | Protection contre les courts-circuits, la surcharge des sorties; électronique |
Tension de sortie | 24 V |
Limitation de la tension de coupure inductive | -32,8 V ... -15 V |
Courant de sortie maximal par module | 8 A (jusqu'à HW 01, protection externe) |
16 A (à partir de HW 02, protection externe ; si le courant total dépasse 8 A, raccordez l'alimentation en parallèle au connecteur de puissance par les deux points de serrage !) | |
Tension de sortie nominale | 24 V DC |
Charge min. | 10 kΩ |
Tension de sortie à l'état hors circuit | max. 1 V |
Courant de sortie à l'état hors circuit | max. 300 µA |
Charge nominale inductive | max. 12 VA (1,2 H , 48 Ω , pour tension nominale) |
Charge nominale lampes | max. 12 W (pour tension nominale) |
Charge nominale ohmique | max. 12 W (48 Ω , pour tension nominale) |
Fréquence de commutation | max. 5500 par seconde (en cas de charge nominale ohmique) |
max. 1 par seconde (avec charge nominale inductive) | |
max. 16 par seconde (avec charge nominale des lampes) | |
Résistance de la tension en retour aux impulsions courtes | résistance partielle à la tension inverse jusqu'à 0,5 A / 1 s |
Comportement en cas de surcharge | Déconnexion avec redémarrage automatique |
Comportement en cas de surcharge inductive | La sortie peut être détruite |
Temporisation du signal | max. 150 µs (lors de la mise en marche) |
max. 200 µs (lors de l'arrêt ; en cas de charge nominale ohmique) | |
Coupure de la surintensité | à partir de 0,7 A |
Courant de sortie en position déconnectée en cas de rupture de masse | < 1 mA |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Axioline F |
Type | block modular |
Position de montage | au choix (aucune réduction des caractéristiques de la température) |
Éléments fournis | incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F |
Propriétés particulières | Modèle pour conditions extrêmes |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
Degré de pollution | 2 (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 3 W |
Potentiels: Alimentation du bus local Axioline F (UBus) | |
Tension d'alimentation | 5 V DC (via module d'embase de bus) |
Consommation de courant | max. 120 mA (jusqu'à HW 01) |
max. 60 mA (à partir de HW 02) | |
Potentiels: Alimentation des modules de sortie TOR (UO) | |
Tension d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Consommation de courant | max. 8 A (jusqu'à HW 01, protection externe) |
max. 16 A (à partir de HW 02, protection externe ; si le courant total dépasse 8 A, raccordez l'alimentation en parallèle au connecteur de puissance par les deux points de serrage !) | |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension; electronique (35 V, 0,5 s) |
Protection contre inversions de polarité; diode parallèle ; avec protection externe de 5 A (uniquement pour la mise en service) | |
Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus local (UBus)/alimentation 24 V (périphérie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus local (UBus)/terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 24 V (périphérie) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Connecteur Axioline F |
Remarque concernant la connectique | Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline F : système et installation ». |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Connecteur Axioline F | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Remarque concernant la connectique | Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline F : système et installation ». |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C (Version standard et applications avec homologation UL) |
-40 °C ... 70 °C (Plage étendue, voir aussi le chapitre « Essais concluants : utilisation dans des conditions d'environnement extrêmes » de la fiche technique.) | |
Indice de protection | IP20 |
Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Contrôle (gaz nocif) | |
Norme d'essai | ISA-71.04-2013 G3 Harsh Group A |
CEI 60068-2-60:2015 Méthode 4 | |
Température | 25 °C ±1 K |
Humidité (relatif) | 75 % ±3 % |
Durée du contrôle | 21 Jours |
Concentration en volume H2S (Hydrogène sulfuré) | 50 ppb |
Concentration en volume NO2 (Dioxyde d'azote) | 1250 ppb |
Concentration en volume Cl2 (Chlore) | 10 ppb |
Concentration en volume SO2 (Dioxyde de soufre) | 300 ppb |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | au choix (aucune réduction des caractéristiques de la température) |
Référence | 2701230 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRI232 |
Product key | DRI232 |
GTIN | 4046356730518 |
Poids par pièce (emballage compris) | 234,6 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 234,6 g |
Numéro du tarif douanier | 85389091 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 96fb0789-4c68-44f0-8c78-81c67c78674b |
Produits compatibles
-
AXL F BS F - Connecteurs pour câbles de bus 2688129
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Ruban de repérage ZB 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Ruban de repérage ZB, plat 0829580
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1053001
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808642
-
EMT (35X46)R - Etiquette enfichable 0801604
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/0,5M - Câble 1369888
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,0M - Câble 1369897
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,5M - Câble 1369902
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/2,0M - Câble 1369904
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/3,0M - Câble 1369905
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/4,0M - Câble 1369906
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/6,0M - Câble 1369909
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Raccordement du système 2295554
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Raccordement du système 2299660
-
VIP-2/SC/FLK20 - Module interface 2315049
-
VIP-2/PT/FLK20 - Module interface 2903790
-
UM 25-FLK20/FRONT/Q - Module interface 2959515
Avantages
32 sorties tout-ou-rien
24 V DC, 500 mA
Raccordement des actionneurs à 1 conducteur
Temps de rafraîchissement < 100 µs
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
Utilisable dans des conditions d'environnement extrêmes
Plage de température étendue -40 °C ... +70 °C (voir chapitre « Essais concluants : utilisation dans des conditions d'environnement extrêmes » de la fiche technique)
Circuits imprimés peints partiellement
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2