Le module est prévu pour être utilisé dans une station Axioline F. Il sert à l'acquisition de signaux tout-ou-rien. Pour améliorer l'immunité, vous pouvez définir les temps de filtrage des entrées. Des temps de filtrage de 100 μs vous permettent d'appliquer une fonction de comptage avec une fréquence d'entrée de 5 kHz max.
AXL F DI32/1 XC 1F
-
Module TOR
2701226
Axioline F, Module d'entrée numérique, Entrées TOR: 32, 24 V DC, connectique: 1 fil, Modèle pour conditions extrêmes, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
PRS
Identifiant de lhomologation: TE/1020/880590/21BSH
Identifiant de lhomologation: 840RINA
Identifiant de lhomologation: ELE008423XG001ABS
Identifiant de lhomologation: 20-2059154-PDAcULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705Produits compatibles
Avantages
32 entrées tout-ou-rien selon EN 61131-2 type 1 et type 3
24 V DC, 2,4 mA
Raccordement des capteurs à 1 conducteur
Temps de rafraîchissement < 100 µs
Durées de filtrage réglables en trois paliers : < 100 µs, 1000 µs ou 3000 µs
Fréquence d'entrée maximale : 5 kHz
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
Utilisable dans des conditions d'environnement extrêmes
Plage de température étendue -40 °C ... +70 °C (voir chapitre « Essais concluants : utilisation dans des conditions d'environnement extrêmes » de la fiche technique)
Circuits imprimés peints partiellement