IB IL AO 1/SF-XC-PAC - Module analogique
2701219

Inline, Borne de sortie analogique, Sortie analogique: 1, 0 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, connectique: 2 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, Modèle pour conditions extrêmes, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

1 sortie analogique pour le raccordement au choix de signaux de tension ou d'intensité
Raccordement des actionneurs à 2 conducteurs
Plages d'intensité : 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Plage de tension : 0 ... 10 V
Mise à jour des données de processus, avec durée de conversion du convertisseur analogique-numérique < 1 ms
Utilisable dans des conditions d'environnement extrêmes
Plage de température étendue -40 °C ... +70 °C (voir chapitre « Essais concluants : utilisation dans des conditions d'environnement extrêmes » de la fiche technique)
Circuits imprimés peints