Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Ce bloc de jonction vous permet d'acquérir des signaux de thermocouples courants. Il est compatible avec 13 types de thermocouples différents selon DIN EN 60584-1 et DIN 43710, ainsi qu'avec une entrée de tension linéaire entre -15 mV et +85 mV. Des mesures et des contrôles spécifiques de la conception technique permettent l'utilisation du module dans des conditions extrêmes.
IB IL TEMP 2 UTH-XC-PAC
-
Module de température
2701216
Inline, Module d'acquisition de la température, Entrées UTH analogiques: 2 (Thermocouples ou tension linéaire), connectique: 2 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, Modèle pour conditions extrêmes, indice de protection: IP20, avec Inline contacts et porte-étiquette
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 12,2 mm |
Hauteur | 136,8 mm |
Profondeur | 71,5 mm |
Renseignements sur les mesures | Dimensions du boîtier |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Bus local Inline | |
Nombre d'interfaces | 2 |
Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
Vitesse de transmission | 500 kBit/s |
Module | |
Code ID (déc) | 127 |
Code ID (hex) | 7F |
Code de longueur (hexa) | 02 |
Code de longueur (décimal) | 02 |
Canal des données de process | 32 Bit |
Espace d'adressage d'entrées | 4 Octet |
Espace d'adressage des sorties | 4 Octet |
Longueur de répertoire | 32 Bit |
Besoin en données de paramétrage | 6 Octet |
Besoin en données de configuration | 4 Octet |
Analogique | |
Dénomination entrée | Entrées UTH analogiques |
Description de l'entrée | Entrées pour thermoéléments ou tension linéaire |
Nombre d'entrées | 2 (Thermocouples ou tension linéaire) |
Type de raccordement | Connecteur Inline |
Technologie de raccordement | 2 fils |
Remarque relative à la connectique | ligne de compensation blindée pour TC avec capteurs encapsulés |
Temps de conversion A/N | typ. 120 µs (par canal) |
Types de capteurs utilisables (TC) | U, T, L, J, E, K, N, S, R, B, C, W, HK |
Principe de mesure | par approximations successives |
Visualisation des valeurs mesurées | 16 bits (15 bits + signe) |
Mise à jour des données de processus | max. 30 ms (pour les deux canaux) |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension (canaux TC); jusqu'à ±40 V |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Inline |
Type | modulaire |
Éléments fournis | avec Inline contacts et porte-étiquette |
Mode de fonctionnement | Fonctionnement avec deux mots de données de process |
Propriétés particulières | Modèle pour conditions extrêmes |
Diagnostic messages | Coupure de l'alimentation périphérique interne Message d'erreur périphérique sur le coupleur de bus |
Défaillance ou chute de la tension logique UL Message d'erreur périphérique sur le coupleur de bus | |
Panne périphérique Message d'erreur dans les données de processus | |
Erreur de l'utilisateur Message d'erreur dans les données de processus | |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
Degré de pollution | 2 (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
Consommation de courant | max. 60 mA |
typ. 43 mA | |
Potentiels: Alimentation des modules analogiques (UANA) | |
Tension d'alimentation | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Consommation de courant | max. 18 mA |
typ. 11 mA | |
Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
Tension d'essai: Alimentation 7,5 V (logique de bus) / alimentation 24 V (périphérie analogique) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 7,5 V (logique de bus) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 24 V (périphérie analogique) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Connecteurs Inline | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C (Standard) |
-40 °C ... 70 °C (Plage étendue, voir aussi le chapitre « Essais concluants : utilisation dans des conditions d'environnement extrêmes » de la fiche technique.) | |
Indice de protection | IP20 |
Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2701216 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRI143 |
Product key | DRI143 |
GTIN | 4046356727846 |
Poids par pièce (emballage compris) | 98,9 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 98,9 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 85b8d1b2-e4c7-4f6f-b613-5f1a1f7bde88 |
Produits compatibles
-
IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN - Connecteur blindé Inline 2740245
-
IL CP - Etoile de détrompage 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Champ de repérage 2727501
-
EMT (62X10)R - Etiquette enfichable 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808710
-
UCT-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0828746
-
UC-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0809735
-
UCT-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0829214
-
UC-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0819233
-
MTKD-CU/CUNI - Paire de blocs de jonction pour tension thermoélectrique 3100059
-
MTKD-FE/CUNI - Paire de blocs de jonction pour tension thermoélectrique 3100046
-
MTKD-NICR/CUNI - Paire de blocs de jonction pour tension thermoélectrique 3100075
-
MTKD-NICR/NI - Paire de blocs de jonction pour tension thermoélectrique 3100062
-
MTKD-E-CU/A-CU - Paire de blocs de jonction pour tension thermoélectrique 3100091
-
MTKD-S-CU/E-CU - Paire de blocs de jonction pour tension thermoélectrique 3100101
Avantages
2 entrées différentielles pour thermocouples ou tension linéaire
1 entrée pour point de compensation externe Pt 1000 ou Ni 1000
Configuration des canaux indépendamment les uns des autres via le système de bus
Acquisition et compensation internes de la température des emplacements de référence (paramétrable)
Mesure de la température absolue et de la différence de température (paramétrable)
Capteur Pt 1000 à proximité des bornes de raccordement des entrées de thermocouples pour la définition interne de la température du point de comparaison
Possibilité de présentation des valeurs mesurées dans trois formats différents
Utilisable dans des conditions d'environnement extrêmes
Plage de température étendue -40 °C ... +70 °C (voir chapitre « Essais concluants : utilisation dans des conditions d'environnement extrêmes » de la fiche technique)
Circuits imprimés peints
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2