IB IL 24 PWR IN-XC-PAC - Module d'alimentation
2701161

Borne d'alimentation Inline, variante pour conditions extrêmes, complète avec accessoires (connecteur et champ de repérage), 24 V DC, sans fusible

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Alimentation de la tension principale 24 V UM
Alimentation ou mise à disposition de la tension de segment 24 V US
Protection du circuit principal par un fusible externe
Possibilité de protection du segment de circuit par un fusible externe
Utilisable dans des conditions d'environnement extrêmes
Plage de température étendue -40 °C ... +70 °C (voir chapitre « Essais concluants : utilisation dans des conditions d'environnement extrêmes » de la fiche technique)
Circuits imprimés peints