La commande compacte et modulaire AXC 1050 est robuste, rapide et simple, et est destinée au système d'E/S Axioline, ce qui implique une conception basée sur des performances maximales, un maniement aisé et une utilisation en milieu industriel difficile.
AXC 1050
-
Automate
2700988
Axiocontrol pour la commande directe des E/S Axioline. Avec 2 interfaces Ethernet et possibilité de programmation selon CEI 61131-3. Complet avec connecteur et champ de repérage.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Type de produit | Automate |
Gamme de produits | Axiocontrol |
Type | modulaire |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Écran | |
Afficheur de diagnostic | non |
Processeur | AlteraNios® II, 1x 100 MHz |
Mémoire de données rémanente | 48 Koctet(s) (NVRAM) |
Système en temps réel CEI-61131 | |
Mémoire de programme | 2 Moctet(s) |
Stockage de données | 2 Mo |
Nombre de tâches de commande | 8 |
Axioline | |
Nombre de données de process | max. 8192 Bit (par station) |
max. 4096 Bit (Bus local Axioline F (entrée)) | |
max. 4096 Bit (Bus local Axioline F (sortie)) | |
Nombre d'unités connectées supportées | max. 63 (par station) |
Nombre d'abonnés raccordés au bus local | max. 63 (Tenir compte de la consommation de courant) |
PROFINET | |
Fonctionnement de l'appareil | Contrôleur d' PROFINET, périphérique d' PROFINET |
Spécification | Version 2.3 |
Taux de rafraîchissement | min. 32 ms (16 équipements) |
min. 32 ms (8 équipements) | |
min. 16 ms (4 équipements) | |
min. 8 ms (2 équipements) | |
min. 4 ms (1 équipement) | |
Conformance Class | A |
Nombre d'unités connectées supportées | max. 16 (sur le contrôleur PROFINET) |
Fonctionnalité compatible | MRP |
MRP | |
Device ID | 0093hex |
Vendor ID | 00B0hex |
Fonction | |
Afficheur de diagnostic | non |
Fonction de redondance | oui |
Remarque concernant la fonction de redondance | Redondance système applicative possible |
Fonction de sécurité | non |
Fonctionnalité | |
Langues de programmation supportées | Liste d'instructions (IL) |
Graphes séquentiels (FBDE/Grafcet) | |
Schéma de contact (LD) | |
Diagramme de blocs fonctionnels (FBD) | |
Texte structuré (ST) | |
Configuration requise | |
Outil d'ingénierie | PC Worx |
PC Worx Express | |
Outil de configuration | Config+ à partir de la version 1.01 |
Outil de diagnostic | DIAG+ |
Système « temps réel » | eCLR |
Interface application | OPC |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 3,2 W |
Horloge en temps réel | |
Horloge temps réel | oui |
Description horloge temps réel | 1,73 s/jour= 20 ppm à 25 °C |
Potentiels | |
Circuit de protection | Protection antisurtension de la tension d'alimentation; électronique |
Protection contre l'inversion de polarité de la tension d'alimentation; électronique | |
Potentiels: Alimentation en tension logique UL (à partir d'UL, l'alimentation du bus local Axioline F UBus est générée) | |
Tension d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Consommation de courant | max. 650 mA (avec 2 A sur UBus pour les E/S et UL = 24 V) |
Consommation de puissance | max. 13,2 W (2,0 A sur UBus, UL = 24 V) |
Potentiels: Alimentation du bus local Axioline F (UBus) | |
Tension d'alimentation | 5 V DC (via module d'embase de bus) |
Alimentation | 2 A |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Connecteur Axioline F | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Serveur Web | oui |
Bus local Axioline F | |
Nombre d'interfaces | 1 |
Type de raccordement | Module d'embase de bus |
Vitesse de transmission | 100 MBit/s |
Ethernet | |
Système de bus | RJ45 |
Nombre d'interfaces | 2 |
Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45 |
Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
Vitesse de transmission | 10/100 MBit/s (semi-duplex ou duplex intégral (détection automatique)) |
Physique de transmission | Ethernet par paire torsardée RJ45 |
Nombre de voies | 2 |
Service | |
Système de bus | USB |
Nombre d'interfaces | 1 |
Type de raccordement | Micro USB type B |
Vitesse de transmission | max. 115,2 kBit/s |
Nombre de voies | 1 |
Dessin coté |
|
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 126,1 mm |
Profondeur | 74 mm |
Renseignements sur les mesures | La profondeur est importante en cas d'utilisation d'un profilé TH 35-7.5 (selon EN 60715). |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C jusqu'à 2000 m d'altitude |
-25 °C ... 55 °C jusqu'à 3000 m d'altitude | |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2, pas de condensation, pas de formation de glace) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2, pas de condensation, pas de formation de glace) |
Choc (fonctionnement) | 10g (Essai au choc longue durée selon la norme DIN EN 60068-2-27) |
Vibrations (service) | 5g |
Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 4500 m d'altitude) |
UL, USA / Canada | |
Repérage | cULus |
Certificat | E238705 |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Conformité aux directives CEM | Test de l'immunité selon la norme EN CEI 61000-6-2 Décharge électrostatique (ESD)CEI 61000-4-2 Critère B, décharge par contact ±6 kV, décharge dans l'air ±8 kV |
Test de l'immunité selon la norme EN CEI 61000-6-2 Champs électromagnétiquesCEI 61000-4-3 Critère A, intensité de champ : 10 V/m | |
Test de l'immunité selon la norme EN CEI 61000-6-2 Transitoires électriques rapides (en salves)CEI 61000-4-4 Critère B, ±2 kV | |
Test de l'immunité selon la norme EN CEI 61000-6-2 Surtension transitoire (surge)CEI 61000-4-5 Critère B, câbles d'alimentation DC : ±0,5 kV/±1,0 kV (symétrique/asymétrique), blindage du câble du bus de terrain : ±1,0 kV | |
Test de l'immunité selon la norme EN CEI 61000-6-2 Grandeurs perturbatrices acheminéesCEI 61000-4-6 Critère A; tension d'essai 10 V | |
Test des perturbations selon la norme EN CEI 61000-6-3 Classe B |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2700988 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRAAEA |
Product key | DRAAEA |
GTIN | 4046356731195 |
Poids par pièce (emballage compris) | 234,1 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 244 g |
Numéro du tarif douanier | 85371091 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242207 |
ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151700 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 1832c9e3-43ef-4e09-b03e-951014e0fc84 |
Produits compatibles
-
AX OPC SERVER - Logiciel pour les pilotes et les interfaces 2985945
-
SD FLASH 512MB - Mémoire de programme/configuration 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Mémoire de programme/configuration 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Mémoire 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Mémoire 2701801
-
SD FLASH 2GB - Mémoire de programme/configuration 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Mémoire de programme/configuration 2701190
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - Câble de connexion 2701626
-
PC WORX BASIC LIC - Logiciel de programmation 2985275
-
PC WORX PRO LIC - Logiciel de programmation 2985385
-
PC WORX UA SERVER-PLC 10 - Logiciel pour les pilotes et les interfaces 2402684
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - Logiciel pour les pilotes et les interfaces 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - Logiciel pour les pilotes et les interfaces 2402686
-
AXL F BS BK - Connecteurs pour câbles de bus 2701422
-
AXL CN S/UL - Connecteurs 2701421
Avantages
Automate PROFINET pour 16 appareils au maximum et/ou fonctionnalité des appareils PROFINET
Extension possible de la mémoire avec une carte SD enfichable de 2 Go max.
Ingénierie gratuite avec PC Worx Express (CE I61131-3)
Modbus/TCP-Client
Serveurs web FTP et HTML5 intégrés
Prise en charge d'un grand nombre de protocoles tels que : FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL et bien d'autres
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2