Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

IB IL PM 3P/N/EF-PAC - Module de fonction
2700965

Le module de mesure de puissance Inline assure la mesure directe des courants AC jusqu'à 5 A, ainsi que des courants de conducteurs neutres et des tensions de phases jusqu'à 400 V AC (phase à conducteur neutre) ou 690 V AC (phase à phase), complet avec accessoires (connecteurs et champs de repérage).

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

4 entrées, 0 A AC ... 5 A AC pour courants de phase et courant de conducteur de neutre
3 entrées pour des tensions de phase jusque 690 V AC, raccordement direct possible
Intervalle de mesure librement réglable
Analyse harmonique
Détermination des valeurs maximales
Compteur d'heures de service
Compteur d'énergie
Filtrage bimétallique
Commande rapide