Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Il permet d'exploiter des périphériques courants avec une interface série sur un système de bus.
IB IL RS UNI-PAC
-
Module de communication
2700893
Inline, Module de communication, interface RS-232, RS-485, RS-422: 1 (utilisable de manière alternative), vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 24,4 mm |
Hauteur | 135 mm |
Profondeur | 71,5 mm |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Restriction d'utilisation | |
Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
Bus local Inline | |
Nombre d'interfaces | 2 |
Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
Vitesse de transmission | 500 kBit/s |
RS-232, RS-485, RS-422 | |
Nombre d'interfaces | 1 (utilisable de manière alternative) |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Remarque concernant la connectique | Utiliser des câbles blindés. |
Vitesse de transmission | 110 Bit/s ... 250000 Bit/s (paramétrable) |
Physique de transmission | Cuivre |
Protocoles supportés | Transparent, mode END-END, XON/XOFF |
Résistance terminale | typ. 120 Ω (actif, intégré) |
Bits de données | 5 ... 8 |
Bits d'arrêt | 1 ou 2 |
Tampon d'entrée | 4 kByte |
Tampon de sortie | 1 kByte |
Module | |
Code ID (déc) | 223 |
Code ID (hex) | DF |
Code de longueur (hexa) | 1F |
Code de longueur (décimal) | 31 |
Canal des données de process | 496 Bit |
Espace d'adressage d'entrées | max. 62 Octet |
Espace d'adressage des sorties | max. 62 Octet |
Longueur de répertoire | 64 Octet |
Besoin en données de paramétrage | 23 Octet |
Besoin en données de configuration | 5 Octet |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Inline |
Type | modulaire |
Lieu d'installation | Armoire électrique |
Éléments fournis | y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
Degré de pollution | 2 (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,3 W |
Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
Consommation de courant | max. 90 mA (tous les raccordements de l'interface série sont court-circuités) |
typ. 78 mA | |
Potentiels: Alimentation du circuit principal (UM) | |
Tension d'alimentation | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
Consommation de courant | max. 25 mA |
typ. 15 mA | |
Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
Tension d'essai: Interface sérielle/alimentation 7,5 V (logique de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Interface sérielle/alimentation 24 V UM | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Interface sérielle/terre de fonctionnement | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 7,5 V (logique de bus) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 24 V (UM) / terre de fonctionnement | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Connecteurs Inline | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
Indice de protection | IP20 |
Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2700893 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRI151 |
Product key | DRI151 |
GTIN | 4046356657129 |
Poids par pièce (emballage compris) | 159,9 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 135 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 66df9a2f-4646-4382-b2e8-5a02b6534d93 |
Produits compatibles
-
IB IL AO/CNT-PLSET - Jeu de fiches 2732664
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Connecteur blindé Inline 2726353
-
IB IL SCN-8 - Connecteur Inline 2726337
-
IL CP - Etoile de détrompage 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Champ de repérage 2727501
-
EMT (62X10)R - Etiquette enfichable 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808710
-
UCT-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0828746
-
UC-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0809735
-
UCT-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0829214
-
UC-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0819233
Avantages
Un canal d'entrée et de sortie série version RS-232, RS-422 et RS-485
Prise en charge de différents protocoles
Vitesse de transmission réglable jusqu'à 250000 bit/s
Nombre de bits de données, de bits stop et parité réglables
Paramétrage via données de process ou PCP
Largeur de données de processus réglable via sélecteur de codage : 7, 15 ou 31 mots
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2