FL SWITCH GHS 12G/8-L3 - Industrial Ethernet Switch
2700787

Commutateur modulaire Ethernet Gigabit avec huit fentes RJ45 10/100/1 000 Mbits/s et quatre ports SFP 1 000 Mbits/s, extensible avec une station d'extension jusqu'à 28 ports, avec fonction de routage intégrée

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Fonction routage intégrée
Raccordement de fibres de verre Gigabit par modules enfichables SFP FL
Sécurité du réseau d'automatisation selon IEEE 802.1X
Raccordement de supports de connexion confectionnés sur le terrain, comme POF, HCS et GI HCS
Configuration sur site simple et rapide avec la nouvelle unité de commande/affichage