FL SWITCH GHS 4G/12-L3 - Industrial Ethernet Switch
2700786

Commutateur modulaire Ethernet Gigabit avec quatre ports combinés 1 000 Mbits/s et 12 fentes RJ45 10/100 Mbits/s, extensible avec une station d'extension jusqu'à 24 ports, avec fonction de routage intégrée

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Raccordement de fibres de verre Gigabit par modules enfichables SFP FL
Fonction routage intégrée
Sécurité du réseau d'automatisation selon IEEE 802.1X
Raccordement de supports de connexion confectionnés sur le terrain, comme POF, HCS et GI HCS
Configuration sur site simple et rapide avec la nouvelle unité de commande/affichage