FL MGUARD RS4000 TX/TX
-
Routeur
2700634
Dispositif de sécurité, 10/100 Mbit/s, NAT, pare-feu avancé, possibilité d'extension des fonctions avec licences
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 130 mm |
Profondeur | 120,6 mm |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Coloris | argent |
Matériau du boîtier | Métal |
Ethernet | |
Type de raccordement | RJ45 |
Vitesse de transmission | 10/100 MBit/s |
Physique de transmission | Ethernet par paire torsardée RJ45 |
Distance de transmission | 100 m (par segment) |
LED de signalisation | Tension d'alimentation, transmission de données, erreur, lien, activité |
Nombre de voies | 2 (Ports RJ45) |
Contact de signalisation | |
Type de raccordement | Raccordement par connecteurs MINICONNEC à sortie vissée |
Texte complémentaire | sans isolation galvanique |
VPN - touche d'autorisation | |
Type de raccordement | Raccordable et en option 24 V DC/250 mA |
Fonctionnalité | |
Fonctionnalité de base | Routeur avec pare-feu intelligent (VPN, 10 tunnels en option, jusqu'à 250 avec une licence supplémentaire), CIFS Integrity Monitoring (opt.), boîtier métallique, emplacement pour carte mémoire SD, plage de température étendue, pare-feu / VPN (opt.) : jusqu'à 124 Mbits/s / 40 Mbits/s (opt.) |
Configuration requise | |
Navigateurs supportés | Prise en charge HTTPS nécessaire |
Type de produit | Routeur de sécurité pour profilé |
Type | Stand-alone |
Fonctionnalité de base | Routeur avec pare-feu intelligent (VPN, 10 tunnels en option, jusqu'à 250 avec une licence supplémentaire), CIFS Integrity Monitoring (opt.), boîtier métallique, emplacement pour carte mémoire SD, plage de température étendue, pare-feu / VPN (opt.) : jusqu'à 124 Mbits/s / 40 Mbits/s (opt.) |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Fonctions de sécurité | |
Nombre de tunnels RPV | 0 (en option jusqu'à 250 tunnels avec licence supplémentaire) |
Authentification | Certificats X.509v3 avec RSA ou PSK |
Intégrité des données | MD5, SHA-1, SHA 256, SHA-512 |
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Support | Serveur ou Agent Relais |
Filtrage | Adresses MAC et IP, ports, protocoles |
Débit pare-feu | max. 124 Mbit/s (Mode routeur, règles de pare-feu par défaut, débit bidirectionnel) |
max. 61 Mbit/s (Mode furtif, règles de pare-feu par défaut, débit bidirectionnel) | |
Règles pare-feu | Pare-feu Stateful Inspection configurable avec ensemble complet de fonctions |
Fonctionnalité de base | Routeur avec pare-feu intelligent (VPN, 10 tunnels en option, jusqu'à 250 avec une licence supplémentaire), CIFS Integrity Monitoring (opt.), boîtier métallique, emplacement pour carte mémoire SD, plage de température étendue, pare-feu / VPN (opt.) : jusqu'à 124 Mbits/s / 40 Mbits/s (opt.) |
Mode Internet Protocol Security (IPsec) | Tunnel ESP/ Transport ESP |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | Suivant le protocole 802.2 |
Network Time Protocol (NTP) Client | Client |
Remote Syslog Logging | sur serveur externe |
Routing | Routing standard, NAT, 1:1-NAT et port Forwarding |
Protection contre | IP-Spoofing, DoS- et Syn Flood Protection |
Procédé de codage | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
Débit réseau privé virtuel (RPV) | max. 40 Mbit/s (Mode routeur, débit bidirectionnel VPN) |
max. 27 Mbit/s (Mode furtif, débit bidirectionnel VPN) |
Diagnostic local | P1, P2 Tension d'alimentation US1, US2 LED verte |
une LED par port Liaison active LED verte | |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 5,76 W |
Alimentation | |
Tension d'alimentation (DC) | 24 V DC (redondante) |
Plage de tension d'alimentation | 11 V DC ... 36 V DC |
Raccordement alimentation | Par MINICONNEC, section maximale des conducteurs 2,5 mm² |
Ondulation résiduelle | 3,6 VCC (à l'intérieur de la plage de tension admissible) |
Courant max. absorbé | 0,24 A (Sorties sans charge) |
Courant absorbé typique | 100 mA (pour US = 24 V DC) |
Fonction | |
Contact de signalisation tension de commande | 24 V DC (typique) |
Contact de signalisation courant de commande | 250 mA (protection contre les courts-circuits) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Conformité aux directives CEM | CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-2 (Immunité aux décharges électrostatiques) 6 kV contact discharge, 8 kV air discharge |
CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-3 (Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés) 10 V/m (80 MHz ... 2000 MHz) | |
CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-4 (Immunité aux transitoires rapides en salves) 2 kV power line, 1kV data line | |
CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-5 (Immunité à l'onde de choc (foudre)) power line: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line), 1 kV data line | |
CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-6 (Immunité aux perturbations conduites) 3 V (10 kHz ... 150 kHz), 10 V (150 kHz ... 80 MHz) | |
Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 55022 / classe B |
Affichage d'état | LED : P1, P2, Fault, State, Error, LAN, WAN |
Référence | 2700634 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNN311 |
Product key | DNN311 |
GTIN | 4046356597272 |
Poids par pièce (emballage compris) | 897,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 725 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 2060798c-c464-4ae8-9fa4-1090027c60ea |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 22,05 kg CO2e |
Produits compatibles
-
FL MGUARD LIC FW RD - Licence 2701356
-
FL MGUARD LIC MODBUS INSPECTOR - Licence 2702980
-
FL MGUARD LIC CIM - Licence 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-100 - Licence 2702546
-
FL MGUARD LIC OPC INSP - Licence 2702191
-
FL MGUARD LIC FW/VPN RD - Licence 2702193
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - Logiciel 2981974
-
SD FLASH 2GB - Mémoire de programme/configuration 2988162
Avantages
Outil central de gestion
Sécurité maximale
Performance maximale
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2