IB IL PB MA-PAC - Module de communication
2700630

Module maître/esclave PROFIBUS Inline, pour raccorder un système PROFIBUS, complet avec accessoires (connectique et champ de repérage), utilisation uniquement avec PC Worx

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Raccordement du PROFIBUS via connecteur femelle D-SUB 9 pôles
Fonctionnement en tant que maître DP ou esclave DP
Vitesse de transmission des données PROFIBUS entre 9,6 kBit/s et 12 MBit/s
Taille de l'image de process PROFIBUS : jusqu'à 48 mots de données d'entrée et de sortie (max. dix esclaves PROFIBUS) ou 56 mots (max. trois esclaves PROFIBUS)
Prise en charge de maximum dix esclaves DP en tant que maître DP
En tant qu'esclave DP : description d'appareil via fichier GSD, commutateur rotatif pour réglage de l'adresse PROFIBUS, adresses PROFIBUS prises en charge de 1 à 125
DIP switch pour le réglage du mode de fonctionnement, du comportement au démarrage, de la largeur de données et de la vitesse de transmission sur le bus local
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
En tant que maître DP : enregistrement des données de configuration sur la clé USB