Le module est prévu pour être utilisé dans une station Axioline F. Il dispose de quatre contacts de fermeture de relais qui sont sortis indépendamment les uns des autres et indépendamment du potentiel. Au sein d'une station Axioline F, vous pouvez utiliser des modules de basse tension et de très basse tension directement les uns à côté des autres.
AXL F DOR4/2 AC/220DC 1F
-
Module à relais
2700608
Axioline F, Module à relais, Sorties à relais: 4 (indépendant du potentiel), Contact NO, 220 V DC, 230 V AC, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 53,6 mm |
Hauteur | 126,1 mm |
Profondeur | 54 mm |
Renseignements sur les mesures | La profondeur est importante en cas d'utilisation d'un profilé TH 35-7.5 (selon EN 60715). |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Bus local Axioline F | |
Nombre d'interfaces | 2 |
Type de raccordement | Module d'embase de bus |
Vitesse de transmission | 100 MBit/s |
Module | |
Espace d'adressage d'entrées | 0 Octet |
Espace d'adressage des sorties | 1 Octet |
Besoin en données de paramétrage | 1 Octet |
Besoin en données de configuration | 6 Octet |
Relais | |
Nombre de sorties | 4 (indépendant du potentiel) |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Technologie de raccordement | 2 fils |
Type de contact | Contact NO |
Courant de commutation | max. 8 A AC (cos phi = 1) |
DC, voir la courbe limite de charge, p. ex. les valeurs suivantes : | |
max. 8 A DC (≤ 30 V, charge ohmique) | |
max. 500 mA DC (110 V, charge ohmique) | |
max. 250 mA DC (220 V DC, charge ohmique) | |
max. 220 mA DC (125 V DC, L/R ≤ 50 ms, applications homologuées UL) | |
max. 110 mA DC (250 V DC, L/R ≤ 50 ms, applications homologuées UL) | |
Puissance de commutation | max. 2000 VA |
DC, voir la courbe limite de charge, p. ex. les valeurs suivantes : | |
max. 240 W (30 V DC) | |
max. 55 W (≥ 60 V DC) | |
max. 25 W (125 V DC, 250 V DC, applications homologuées UL) | |
Pouvoir de coupure selon CEI 60947-5-1 | 6 A (120 V (AC15)) |
3 A (240 V (AC15)) | |
0,22 A (125 V (DC13)) | |
0,1 A (250 V (DC-13)) | |
Fréquence de commutation | max. 6 (par minute) |
Durée de vie mécanique | 10x 106 cycles |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Axioline F |
Type | block modular |
Position de montage | au choix (tenir compte du derating de la température et du courant) |
Éléments fournis | incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III (EN 61010-2-201/UL 61010-2-201), jusqu'à 2 000 m d'altitude II (EN 61010-2-201/UL 61010-2-201), jusqu'à 3 000 m d'altitude |
Degré de pollution | 2 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,4 W |
Potentiels: Alimentation du bus local Axioline F (UBus) | |
Tension d'alimentation | 5 V DC (via module d'embase de bus) |
Consommation de courant | max. 280 mA (tous les relais armés) |
Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
Tension d'essai: Contact de relais / Logique | 4 kV |
5 kV | |
Tension d'essai: Contact de relais/terre fonctionnelle | 4 kV |
5 kV | |
Tension d'essai: Contact de relais / contact de relais (contact ouvert) | 1 kV, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Contact de relais / contact de relais (connecteurs mâles voisins) | 2,5 kV |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Connecteur Axioline F |
Remarque concernant la connectique | Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline F : système et installation ». Lors de la sélection des câbles, n'oubliez pas que la température des bornes peut être supérieure à la température en cas de section de conducteur faible et de courant élevé jusqu'à 30 K ! |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Connecteur Axioline F | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Remarque concernant la connectique | Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline F : système et installation ». Lors de la sélection des câbles, n'oubliez pas que la température des bornes peut être supérieure à la température en cas de section de conducteur faible et de courant élevé jusqu'à 30 K ! |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C (max. 6 A/canal en cas de montage mural sur profilé horizontal / max. 4 A/canal en cas de position de montage libre) |
-25 °C ... 50 °C (max. 8 A/canal en cas de montage mural sur profilé horizontal / max. 6 A/canal en cas de position de montage libre) | |
-25 °C ... 40 °C (max. 8 A/canal en cas de position de montage libre) | |
Indice de protection | IP20 |
Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Désignation de la norme | Conditions environnementales |
Normes/prescriptions | CEI 61850-3 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | au choix (tenir compte du derating de la température et du courant) |
Référence | 2700608 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRI232 |
Product key | DRI232 |
GTIN | 4046356916486 |
Poids par pièce (emballage compris) | 255,7 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 222 g |
Numéro du tarif douanier | 85389091 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Répond aux exigences des normes CEI 61850-3 et IEEE 1613
4 relais monostables
Raccordements indépendants du potentiel pour 4 actionneurs
Intensité nominale par sortie : 8 A
Intensité totale du module : 32 A (4 x 8 A)
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2