PSR-PC40-2NO-1DO-24DC-SC - Relais de couplage
2700588

Relais de couplage pour applications de demandes élevée et faible SIL 3, couple de signaux de sortie TOR à la périphérie, 2 circuits à fermeture, 1 sortie de signalisation TOR, module pour les applications Safe State Off, filtre à impulsion de test, fusible, borne à vis enfichable

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Jusqu'à SIL 3 selon CEI 61508
Contacts à guidage forcé selon EN 50205
Proof Test simple selon CEI 61508 via le contact de signalisation intégré
Homologation pour applications classe I, zone 2
Largeur de boîtier de seulement 12,5 mm
Activation surveillée manuellement et automatique dans un appareil
Autosurveillance avec verrouillage à l'intérieur de l'appareil
Longue durée de vie par le filtrage des impulsions de commande et de test
2 circuits à fermeture, 1 sortie de signalisation TOR
Couple les signaux de sortie TOR des commandes protégées aux périphériques (vannes, etc.) à des fins d'isolation galvanique et d'adaptation de la puissance
Protection anticorrosion par le vernis de protection du circuit imprimé