PSR-PC32-2NO-1NC-24-230UC-SP - Relais de couplage
2700582

Relais de couplage pour applications de demandes élevée et faible de niveau SIL 3, couple des signaux numériques à la périphérie, plage de tension étendue de 24 V à 230 V, 2 circuits à fermeture (1x jusqu'à 60 V, 1x jusqu'à 250 V), 1 circuit report de signalisation, applications Safe State Off, bloc de jonction Push-in enfichable

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Jusqu'à SIL 3 selon CEI 61508
Contacts à guidage forcé selon EN 50205
Test de fonctionnement simplifié selon la norme CEI 61508
Modèle étroit
Plage de tension étendue
Protection anticorrosion par le vernis de protection du circuit imprimé