PSR-PC32-2NO-1NC-24-230UC-SC
-
Relais de couplage
2700581
Relais de couplage pour applications High-Demand et Low-Demand de niveau SIL 3, couple de signaux numériques à la périphérie, plage de tension étendue de 24 V à 230 V, 2 circuits à fermeture (1x jusqu'à 60 V, 1x jusqu'à 250 V), 1 circuit report de signalisation, applications Safe State Off, borne à vis enfichable
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Restriction d'utilisation | |
Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
Type de produit | Relais de couplage |
Gamme de produits | PSRmini |
Application | Désactivation sécurisée |
Demande élevée | |
Demande faible | |
Ex | |
Commande | à 1 et 2 canaux |
Type de relais | Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Durées | |
Temps d'amorçage typique | < 100 ms (pour commande A1 via Us) |
Temps de retombée typique | < 200 ms (pour commande A1 via Us) |
Temps de réarmement | < 500 ms |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 5,7 W (pour IL² = 72 A²) |
Durée d'enclenchement | 100 % ED |
Tension d'isolement assignée | 250 V AC |
Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | Isolation de base 4 kV entre tous les circuits et le boîtier |
Séparation sûre, isolation renforcée 2,5 kV entre (93/94) et (31/32, 24V/GND) | |
Séparation sûre, isolation renforcée 6 kV : entre (A1/A2) et (13/14) et (31/32, 24 V/GND) entre (A1/A2) et (93/94) entre (13/14) et (93/94) |
|
Alimentation | |
Dénomination | A1/A2 |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -15 % ... +10 % |
Courant d'alimentation de commande assigné IS | 75 mA (24 V DC) |
34 mA (48 V DC) | |
97 mA (42 V AC) | |
28 mA (120 V AC) | |
16 mA (230 V AC) | |
Consommation de puissance US | 1,8 W (pour DC) |
2,1 W (pour AC) | |
Puissance apparente | typ. 4,1 VA |
Courant transitoire | typ. 16 A (Δt < 100 µs pour Us) |
< 5 mA (sur les blocs de jonction 24 V/GND pour UD) | |
Temps de filtrage | 10 ms (24 V DC, au niveau de A1 en cas de coupures de tension avec Us ) |
max. 1,5 ms (au niveau de A1-A2 ; largeur d'impulsion test ; avec 24 V DC) | |
7,5 ms (au niveau de A1-A2 ; fréquence d'impulsion test ; avec 24 V DC) | |
Fréquence d'impulsion test = 5 x largeur d'impulsion test | |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Varistance 275 V |
Alimentation | |
Dénomination | 24V/GND |
Tension d'alimentation pour le diagnostic UD | 24 V DC -15 % / +10 % |
Courant d'entrée au niveau de UD | < 5 mA (sur les blocs de jonction 24 V/GND pour UD) |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Diode zéner bidirectionnelle 33 V |
Protection contre inversions de polarité |
Relais: Circuits à fermeture (13/14, 93/94) | |
Description de la sortie | 2 contacts NO en série, sans temporisation, indépendants du potentiel |
Nombre de sorties | 2 (sécurisé) |
Type de contact | 2 circuits de fermeture |
Matériau des contacts | AgSnO2 |
Tension de commutation | min. 12 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC (13/14) | |
max. 60 V AC/DC (93/94) | |
Puissance de commutation | min. 60 mW |
Courant transitoire | min. 3 mA |
max. 6 A | |
Pouvoir de coupure (360/h cycles) | 4 A (24 V (DC13)) |
5 A (230 V (AC 15)) | |
Intensité permanente limite | 6 A (tenir compte du derating) |
Quadr. Courant cumulé | 72 A2 (tenir compte du derating) |
Fréquence de commutation | max. 0,1 Hz |
Durée de vie mécanique | 10x 106 cycles |
Fusible de sortie | 6 A gL/gG |
4 A gL/gG (pour applications à faible demande) | |
Relais: Circuit report de signalisation (31/32) | |
Description de la sortie | 2 contacts NC en série, sans temporisation, libre de potentiel/non libre de potentiel, selon l'application |
Nombre de sorties | 1 (sécurisé) |
Type de contact | 1 circuit report de signalisation |
Matériau des contacts | AgCuNi, + Au |
Tension de commutation | min. 3,3 V AC/DC |
max. 26,4 V DC | |
Puissance de commutation | min. 3,3 mW |
Courant transitoire | min. 1 mA |
max. 100 mA | |
Intensité permanente limite | 100 mA |
Fusible de sortie | 150 mA rapide |
Technologie de raccordement | |
enfichable | oui |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Filetage vis | M3 |
Affichage d'état | 1 x LED (verte) , 1 x LED (jaune) |
Témoin de présence de la tension de service | 1 x LED (jaune) |
Largeur | 17,5 mm |
Hauteur | 112,2 mm |
Profondeur | 114,5 mm |
Couleur (Boîtiers) | jaune (RAL 1018) |
Matériau du boîtier | PA |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Catégorie d'arrêt | 0 |
Données relatives à la technique de sécurité: EN 50156-2 | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 (Références CEI 61508) |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 (< 15 % de l'ensemble du SIL) |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 (< 15 % de l'ensemble du SIL) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C (tenir compte du derating) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Choc | 15g |
Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
ATEX | |
Repérage | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificat | UL 22 ATEX 2912X |
IECEx | |
Repérage | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificat | IECEx UL 22.0037X |
UL, USA / Canada | |
Repérage | cULus |
Certificat | E140324 |
UL Ex, USA / Canada | |
Repérage | Class I, Zone 2, AEx ec nC IIC T4 / Ex ec nC IIC Gc T4 X |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 | |
Certificat | E360692 |
CE | |
Repérage | Conformité CE |
Test de simulation environnementale | |
Repérage | G3 |
Certificat | ISA-S71.04 |
CCC / China-Ex | |
Repérage | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificat | 2022122304115695 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Voir courbe de derating |
Position de montage | vertical ou horizontal |
Référence | 2700581 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNA182 |
Product key | DNA182 |
GTIN | 4046356916066 |
Poids par pièce (emballage compris) | 258,69 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 157,28 g |
Numéro du tarif douanier | 85364900 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 9eddf264-067b-403c-9bd0-7b8e51826b75 |
Produits compatibles
Avantages
Jusqu'à SIL 3 selon CEI 61508
Contacts à guidage forcé selon EN 50205
Test de fonctionnement simplifié selon la norme CEI 61508
Modèle étroit
Plage de tension étendue
Protection anticorrosion par le vernis de protection du circuit imprimé
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2