NLC-055-024D-08I-04QRD-05A
-
Unité de base
2700464
Unité de base Nanoline 24 V DC. Équipée de 8 entrées numériques, 2 entrées analogiques et 4 canaux de sorties de relais. Des canaux I/O peuvent être ajoutés et jusqu'à 3 modules d'extension I/O peuvent être appliqués. Des modules de communication optionnels permettent un raccord au réseau ou un raccord série. Un appareil de commande optionnel met à disposition une interface utilisateur. La programmation a lieu par le biais du nanoNavigator.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Unité de base |
Gamme de produits | Nanoline |
Configuration requise | |
Outil d'ingénierie | nanoNavigator 3 ou plus récent |
Alimentation | |
Tension d'alimentation | 24 V DC (Alimentation en énergie des modules de communication et d'E/S) |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Raccordement alimentation | Raccordement vissé |
Courant max. absorbé | 250 mA |
Courant absorbé typique | 150 mA |
Horloge en temps réel | |
Horloge temps réel | oui (sauvegarde par batterie) |
Description horloge temps réel | ±2 s/jour à 25 °C ±4 s/jour de -20 °C à +60 °C Lithium BR2330 |
Analogique: | |
Description de l'entrée | Entrée analogique |
Nombre d'entrées | 2 |
Résolution convertisseur A/D | 12 Bit (uniforme) |
Technologie de raccordement | Raccordement vissé |
Signal d'entrée tension | 0 V DC ... 10 V DC |
Résistance d'entrée entrée tension | 20 kΩ |
Filtre d'entrée | TOR |
Fréquence limite (3 dB) | 1 Hz (3 dB) |
Principe de mesure | par approximations successives |
Circuit de protection | Suppression de pics de tension |
Numérique: | |
Dénomination entrée | Entrées TOR |
Description de l'entrée | EN 61131-2 type 1 NPN/PNP |
Nombre d'entrées | 8 |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V DC ... 5 V DC |
Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 15 V DC ... 30 V DC |
Tension d'entrée nominale UIN | 24 V DC |
Courant d'entrée nominal pour UIN | 5 mA DC (Allumée) |
< 100 mA (Off) | |
Temps d'amorçage typique | 20 ms (allumée) |
70 µs (OFF) | |
Compteur: | |
Nombre d'entrées | 2 |
Fréquence d'entrée | 6 kHz |
Numérique: | |
Dénomination sortie | Sortie à relais |
Description de la sortie | Sortie de relais |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Nombre de sorties | 4 |
Circuit de protection | Protection externe nécessaire |
Courant de sortie maximal par canal | 5 A |
Courant de sortie maximal par module / bloc de jonction | 20 A |
Courant de sortie maximal par module | 5 A |
Tension de sortie nominale | 24 V DC |
Charge nominale ohmique | 600 W (@ 24 ohms) |
Fréquence de commutation maximale en cas de charge nominale ohmique | 0,5 Hz (En pleine charge) |
Temporisation du signal | 10 ms (à 20 °C (sans rebond)) |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
Terminal de commande | |
Type de raccordement | RJ45 / MINICONNEC |
RS-232 | |
Type de raccordement | Emplacement 1 |
USB | |
Type de raccordement | Emplacement 1 |
Dessin coté |
|
Largeur | 80,5 mm |
Hauteur | 103,5 mm |
Profondeur | 60 mm |
Coloris | blanc |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 90 % |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2700464 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRACAA |
Product key | DRACAA |
GTIN | 4046356576611 |
Poids par pièce (emballage compris) | 336,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 336,5 g |
Numéro du tarif douanier | 85371098 |
Pays d'origine | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242216 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001417 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | d142a257-46e6-4429-8569-78d99a580adc |
Produits compatibles
-
NLC-MOD-CAP-PXC - Capot de protection 2701292
-
NLC-MOD-CAP - Capot de protection 2701289
-
NLC-IO-06I-04QTP-01A - Module d'extension E/S 2701072
-
NLC-IO-06I-04QTN-01A - Module d'extension E/S 2701085
-
NLC-IO-03I-04QRD-05A - Module d'extension E/S 2701328
-
NLC-IO-4AI - Module d'extension E/S 2701098
-
NLC-IO-2AI-2AO-01 - Module d'extension E/S 2701040
-
NLC-OP1-LCD-032-4X20 - Pupitre de commande 2701137
-
NLC-OP1-MKT - Kit de montage 2701140
-
NLC-MOD-RS232 - Module nanoLC 2701179
-
NLC-MOD-RS485 - Module en option 2701182
-
NLC-MOD-USB - Module nanoLC 2701195
-
NLC-COM-ENET-MB1 - Module de communication 2701124
-
NLC-COM-GSM - Module de communication 2701344
-
NLC-PC/SERIAL-CBL 2M - Direction 2701234
-
NLC-PC/USB-CBL 2M - Direction 2701247
Avantages
Un terminal de commande peut au choix être intégré dans l'unité de base ou installé de manière déportée sur une paroi.
Langage de programmation intuitif pour les graphiques opérationnels et les schémas de contacts
Des entrées numériques, des sorties de relais et des entrées analogiques sont intégrées sur l'unité de base, comme l'est également un compteur grande vitesse.
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2