AXL E IOL AO1 I M12 S - Module analogique
2700351

Convertisseur IO-Link/analogique Axioline E destiné au raccordement d'un actionneur analogique, 4 mA ... 20 mA, connecteur M12, version droite

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement à un maître IO-Link avec connecteur M12 (détrompage A, 4 pôles)
1 interface IO-Link
Port IO-Link A
Spécification IO-Link V1.1.1
Version droite
1 sortie analogique
Raccordement de l'actionneur à 3 conducteurs au moyen d'un connecteur M12 (détrompage A, à 5 pôles)
Plage de courant : 4 mA ... 20 mA
Raccordement FE pour le raccordement local à la terre fonctionnelle
Alimentation du bloc électronique et des actionneurs via interface IO-Link du maître IO-Link
Indicateur d'état local
Indice de protection IP65/67