Le convertisseur IO-Link/analogique est un IO-Link Device qui transforme le protocole IO-Link en des signaux analogiques. Il vous offre ainsi la possibilité de transmettre des signaux à des actionneurs analogiques par l'intermédiaire d'un IO-Link maître.
AXL E IOL AO1 U M12 S
-
Module analogique
2700350
Convertisseur IO-Link/analogique Axioline E destiné au raccordement d'un actionneur analogique, 0 V ... 10 V, connecteur M12, version droite
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E140324Produits compatibles
Avantages
Raccordement à un maître IO-Link avec connecteur M12 (détrompage A, 4 pôles)
1 interface IO-Link
Port IO-Link A
Spécification IO-Link V1.1.1
Version droite
1 sortie analogique
Raccordement de l'actionneur à 3 conducteurs au moyen d'un connecteur M12 (détrompage A, à 5 pôles)
Plage de tension : 0 V ... 10 V
Raccordement FE pour le raccordement local à la terre fonctionnelle
Alimentation du bloc électronique et des actionneurs via interface IO-Link du maître IO-Link
Indicateur d'état local
Indice de protection IP65/67