AXL E IOL AI1 U M12 R - Module analogique
2700273

Convertisseur IO-Link/analogique Axioline E destiné au raccordement d'un capteur analogique, 0 V ... 10 V, connecteur M12, version coudée

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement à un maître IO-Link avec connecteur M12 (détrompage A, 4 pôles)
1 interface IO-Link
Port IO-Link A
Spécification IO-Link V1.1.1
Version coudée
1 entrée analogique
Raccordement de l'actionneur à 3 conducteurs au moyen d'un connecteur M12 (détrompage A, à 5 pôles)
Plage de tension : 0 ... 10 V
Raccordement FE pour le raccordement local à la terre fonctionnelle
Alimentation du bloc électronique et du capteur via l'interface IO-Link du maître IO-Link
Indicateur d'état local
Indice de protection IP65/67